DBH01 11 - 平行线式联轴器·螺钉夹紧短型·铝合金/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbh01_11.prj},{NB=DBH01-D32-d8-e8},{CODE=DBH01},{TYPE=luodingjiajingduanxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=32},{DD=8.000},{EE=8},{L=32},{L1=12.60},{M=4.0},{A=11.0},{F=6.3},{AIA=4.0},{AIE=1},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=1100},{MNO=4800},{INM=8.1x10*6},{RST=2.5},{WEI=53.0},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
AIA
额定扭矩(N.m)
[N*m]
AIE
容许安装偏差角向
[N*m]
AIO
容许安装偏差轴向
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
RST
螺钉坚固扭矩
[mm]
WEI
重量
[g]
DBH01-D12-d4-e4
DBH01
螺钉夹紧短型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.0
4.0
2.6
0.4
1
+0.1/-0.1
80
12000
6.4x10*8
0.5
3.0
DBH01-D16-d4-e4
DBH01
螺钉夹紧短型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
2.5
5.0
3.4
0.5
1
+0.2/-0.2
180
9500
2.9x10*7
1.0
8.0
DBH01-D20-d5-e5
DBH01
螺钉夹紧短型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
2.5
6.5
3.8
1.0
1
+0.2/-0.2
200
7600
7.5x10*7
1.0
13.0
DBH01-D25-d5-e5
DBH01
螺钉夹紧短型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
25
9.60
3.0
9.0
4.8
2.0
1
+0.2/-0.2
780
6100
2.3x10*6
1.5
25.0
DBH01-D32-d8-e8
DBH01
螺钉夹紧短型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
32
12.60
4.0
11.0
6.3
4.0
1
+0.2/-0.2
1100
4800
8.1x10*6
2.5
53.0
DBH11-D12-d4-e4
DBH11
螺钉夹紧短型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.0
4.0
2.6
0.3
1
+0.1/-0.1
140
12000
1.8x10*7
0.5
8.5
DBH11-D16-d4-e4
DBH11
螺钉夹紧短型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
2.5
5.0
3.4
0.5
1
+0.1/-0.1
240
9500
7.8x10*7
1.0
21.0
DBH11-D20-d5-e5
DBH11
螺钉夹紧短型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
2.5
6.5
3.8
1.0
1
+0.2/-0.2
330
7600
2.1x10*6
1.0
36.0
DBH11-D25-d5-e5
DBH11
螺钉夹紧短型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
25
9.60
3.0
9.0
4.8
2.0
1
+0.2/-0.2
720
6100
6.3x10*6
1.5
69.0
DBH11-D32-d8-e8
DBH11
螺钉夹紧短型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
32
12.60
4.0
11.0
6.3
3.5
1
+0.2/-0.2
1300
4800
2.2x10*5
2.5
150.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求