DBE01 11 - 平行线式联轴器·螺钉固定长型·铝合金/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbe01_11.prj},{NB=DBE01-D40-d8-e8},{CODE=DBE01},{TYPE=luodinggudingchangxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=40},{DD=8.000},{EE=8},{L=56.0},{L1=17.0},{M=5.0},{F=8.5},{ALT=8.0},{AIA=2},{AIE=0.20},{AIO=+0.5/-0.5},{SMO=600},{MNO=9600},{INM=3.2x10*5},{RST=4.0},{WEI=130.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[N*m]
AIE
容许安装偏心偏差
[N*m]
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
RST
螺钉坚固扭矩
[mm]
WEI
重量
[g]
DBE01-D8-d2-e2
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
8
+0.014/0
+0.014/0
14.0
3.5
2.0
1.7
0.1
2
0.10
+0.2/-0.2
25
48000
1.2x10*8
0.3
1.4
DBE01-D12-d3-e3
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
12
+0.014/0
+0.014/0
18.5
5.0
2.5
2.5
0.4
2
0.10
+0.3/-0.3
45
32000
8.3x10*8
0.5
3.7
DBE01-D16-d4-e4
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
23.0
6.5
3.0
3.0
0.5
2
0.10
+0.4/-0.4
80
24000
3.3x10*7
0.7
8.1
DBE01-D20-d5-e5
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
26.0
7.5
3.0
3.0
1.0
2
0.10
+0.4/-0.4
170
19000
9.0x10*7
0.7
14.0
DBE01-D25-d5-e5
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
31.0
8.5
4.0
4.0
2.0
2
0.15
+0.5/-0.5
380
15000
2.6x10*6
1.7
27.0
DBE01-D32-d6-e6
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
+0.018/0
+0.018/0
41.0
12.0
4.0
6.0
4.0
2
0.15
+0.5/-0.5
500
12000
9.6x10*6
1.7
60.0
DBE01-D40-d8-e8
DBE01
螺钉固定长型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
56.0
17.0
5.0
8.5
8.0
2
0.20
+0.5/-0.5
600
9600
3.2x10*5
4.0
130.0
DBE11-D8-d2-e2
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
8
+0.014/0
+0.014/0
14.0
3.5
2.0
1.7
0.1
2
0.10
+0.2/-0.2
50
48000
3.1x10*8
0.3
3.0
DBE11-D12-d3-e3
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
12
+0.014/0
+0.014/0
18.5
5.0
2.5
2.5
0.4
2
0.10
+0.3/-0.3
64
32000
2.1x10*7
0.5
9.3
DBE11-D16-d4-e4
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
23.0
6.5
3.0
3.0
0.5
2
0.10
+0.4/-0.4
85
24000
8.4x10*7
0.7
21.0
DBE11-D20-d5-e5
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
26.0
7.5
3.0
3.0
1.0
2
0.10
+0.4/-0.4
250
19000
2.4x10*6
0.7
38.0
DBE11-D25-d5-e5
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
31.0
8.5
4.0
4.0
2.0
2
0.15
+0.5/-0.5
330
15000
6.8x10*6
1.7
71.0
DBE11-D32-d6-e6
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
32
+0.018/0
+0.018/0
41.0
12.0
4.0
6.0
4.0
2
0.15
+0.5/-0.5
850
12000
2.6x10*5
1.7
160.0
DBE11-D40-d8-e8
DBE11
螺钉固定长型
SUS303
-
内六角紧定螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
56.0
17.0
5.0
8.5
8.0
2
0.20
+0.5/-0.5
1000
9600
9.7x10*5
4.0
350.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求