VBF11 - 拖链·低噪音25系列·内外径开口·轻型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vbf11_asmtab.prj},{NB=VBF11-F38-R55-N1},{CODE=VBF11},{TYPE=dizhaoyin25xilietuolian},{OD=leiwaijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=38},{R=55},{N=1},{P=22},{MCD=22},{OML=1.0},{MLO=1.3},{MALT=30},{MAV=15},{PPATH=vbf11/assem/vbf11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
开口方向
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
允许温度
ⁿ/ₐ
SR
阴燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CON
接头
ⁿ/ₐ
H
实际安装高度参考HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
实际安装高度HF
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
OML
最大架空负载
[kg/m]
MLO
最大架空长度
[m]
MALT
最大允许行程
[m]
MAV
最大允许垂直悬挂
[m]
VBF11-F38-R55-N1
VBF11
低噪音25系列拖链
内外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94-V0
接头
VEF11-F38
150
97
220
180
55
22
22
1.0
1.3
30
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求