BRM31 41 - 滚子轴承随动器用销·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/brm31_41.prj},{NB=BRM31-D20-L30-F20},{CODE=BRM31},{TYPE=wailuowenxing},{TYPE1=Lchicunxuanzexing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{D=20},{G6=-0.007/-0.020},{L=30},{LPOOL=[30:54/1]},{F=20},{FPOOL=[20:$LPOOL1./1]},{M=20},{R=31},{T=5},{B=27},{C=31.2},{RR=2.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
G6
g6
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
BRM31-D5-L20-F5
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
5
-0.004/-0.012
5
2
8
9.2
BRM31-D6-L20-F6
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
6
-0.004/-0.012
6
2
10
11.5
BRM31-D8-L20-F8
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
8
-0.005/-0.014
8
3
13
15.0
BRM31-D10-L20-F10
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
10
-0.005/-0.014
10
3
17
19.6
BRM31-D12-L25-F12
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
12
-0.006/-0.017
12
4
19
21.9
BRM31-D15-L25-F15
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
15
-0.006/-0.017
15
4
24
27.7
BRM31-D17-L30-F17
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
17
-0.006/-0.017
17
4
24
27.7
BRM31-D20-L30-F20
BRM31
外螺纹型
L尺寸选择型
45
发黑
20
-0.007/-0.020
20
5
27
31.2
BRM41-D5-L20-F5
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
5
-0.004/-0.012
5
2
8
9.2
BRM41-D6-L20-F6
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
6
-0.004/-0.012
6
2
10
11.5
BRM41-D8-L20-F8
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
8
-0.005/-0.014
8
3
13
15.0
BRM41-D10-L20-F10
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
10
-0.005/-0.014
10
3
17
19.6
BRM41-D12-L25-F12
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
12
-0.006/-0.017
12
4
19
21.9
BRM41-D15-L25-F15
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
15
-0.006/-0.017
15
4
24
27.7
BRM41-D17-L30-F17
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
17
-0.006/-0.017
17
4
24
27.7
BRM41-D20-L30-F20
BRM41
外螺纹型
L、F尺寸指定型
0Cr18Ni9
-
20
-0.007/-0.020
20
5
27
31.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求