BKE51 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bke51.prj},{NB=BKE51-M15-1.0},{CODE=BKE51},{TYPE=jingxiangsuojinxing},{TYPE1=fangxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HOT=28-32HRC},{SUR=fahei},{NS=M15},{MPOOL=15},{LJ=1.00},{LJ1=1.0},{MMMM=M4x0.7},{D=25.0},{DD=21},{H=8.0},{L=4.50},{F=22},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HOT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NS
公称尺寸
ⁿ/ₐ
MPOOL
[mm]
LJ
螺距
[mm]
MMMM
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
BKE51-M5-0.5
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M5
5
0.50
M3x0.5
12.5
10
5.0
2.70
11
BKE51-M6-0.75
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M6
6
0.75
M3x0.5
13.5
10
5.0
2.70
12
BKE51-M8-1.0
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M8
8
1.00
M3x0.5
16.0
12
6.5
4.00
14
BKE51-M10-1.0
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M10
10
1.00
M4x0.7
19.0
15
8.0
5.00
17
BKE51-M12-1.0
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M12
12
1.00
M4x0.7
22.0
17
8.0
5.00
19
BKE51-M15-1.0
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M15
15
1.00
M4x0.7
25.0
21
8.0
4.50
22
BKE51-M17-1.0
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M17
17
1.00
M4x0.7
29.0
22
13.0
7.00
24
BKE51-M20-1.0
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M20
20
1.00
M5x0.8
35.0
28
11.0
7.00
30
BKE51-M25-1.5
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M25
25
1.50
M6x1
43.0
33
15.0
10.00
35
BKE51-M30-1.5
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M30
30
1.50
M6x1
48.0
38
20.0
14.00
40
BKE51-M35-1.5
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M35
35
1.50
M8x1.25
60.0
48
21.0
14.00
50
BKE51-M40-1.5
BKE51
径向锁紧型
方形
45
S45C
28~32HRC
发黑
M40
40
1.50
M8x1.25
60.0
48
25.0
18.00
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求