BBV06 - 圆柱滚子轴承/无外圈,内圈双挡边/标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv06.prj},{NB=BBV06-RN208EM},{CODE=BBV06},{TYPE=No outer ring, inner ring double rib},{BEA=GB/T307.1 0level },{POST=E (Internal reinforcement design)/M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MOD=BBV06-RN208EM},{DD=40},{EW=70.0},{B=18},{RR=1.1},{RAT=39.15},{RAT1=38.7},{LIM=7990},{LIM1=9350},{DDBB=46.5},{DBB=73.5},{DBB1=72},{RRAA=1.0},{WEI=0.38},{LINK=Website link},{Q=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEA
轴承精度
ⁿ/ₐ
POST
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MOD
model
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
EW
Ew
[mm]
B
[mm]
RR
r
[min]
RAT
额定载荷Cr(动)
ⁿ/ₐ
RAT1
额定载荷Cor(静)
ⁿ/ₐ
LIM
极限转速 脂润滑
ⁿ/ₐ
LIM1
极限转速 油润滑
ⁿ/ₐ
DDBB
db
[min]
DBB
Db
[max]
DBB1
Db
[min]
RRAA
ra
[max]
WEI
参考重量
[kg]
BBV06-RN204EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN204EM
20
40.0
14
1.0
23.13
20.34
12750
15300
25.0
43.0
42
1.0
0.12
BBV06-RN304EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN304EM
20
44.5
15
1.1
28.35
24.21
11050
12750
26.5
48.0
46
1.0
0.18
BBV06-RN205EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN205EM
25
45.0
15
1.0
26.37
24.93
11050
12750
30.0
48.0
46
1.0
0.15
BBV06-RN305EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN305EM
25
53.0
17
1.1
37.35
33.75
9350
11050
31.5
55.5
50
1.0
0.28
BBV06-RN206EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN206EM
30
53.5
16
1.0
35.1
33.75
9350
11050
35.0
58.0
56
1.0
0.23
BBV06-RN306EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN306EM
30
62.0
19
1.1
47.7
45
7905
9350
36.5
65.5
64
1.0
0.40
BBV06-RN207EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN207EM
35
61.8
17
1.1
45.45
45
8075
9350
41.5
68.0
64
1.0
0.33
BBV06-RN307EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN307EM
35
68.2
21
1.5
63.9
63.9
6885
8160
43.0
73.5
70
1.5
0.55
BBV06-RN208EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN208EM
40
70.0
18
1.1
39.15
38.7
7990
9350
46.5
73.5
72
1.0
0.38
BBV06-RN308EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN308EM
40
77.5
23
1.5
52.65
51.3
6800
7990
48.0
82.0
80
1.5
0.66
BBV06-RN209EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN209EM
45
75.0
19
1.1
41.4
42.3
7140
8415
51.5
78.5
77
1.0
0.43
BBV06-RN309EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN309EM
45
86.5
25
1.5
66.60
63.9
6120
7140
53.0
92.0
89
1.5
0.88
BBV06-RN210EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN210EM
50
80.4
20
1.1
43.20
45.9
6460
7650
56.5
83.5
83
1.0
0.47
BBV06-RN310EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN310EM
50
95.0
27
2.0
78.30
77.4
5525
6545
59.0
101.0
98
2.0
1.14
BBV06-RN211EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN211EM
55
88.5
21
1.5
52.20
56.25
5865
6970
63.0
93.5
91
1.5
0.64
BBV06-RN311EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN311EM
55
104.5
29
2.0
99.90
99.9
5015
5950
64.0
111.0
107
2.0
1.45
BBV06-RN212EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN212EM
60
97.5
22
1.5
61.65
67.5
5440
6460
68.0
102.0
100
1.5
0.82
BBV06-RN312EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN312EM
60
113.0
31
2.1
111.60
113.4
4675
5525
71.0
119.0
116
2.0
1.80
BBV06-RN313EM
BBV06
无外圈,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计)/M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV06-RN313EM
65
121.5
33
2.1
121.50
125.1
4335
5100
76.0
129.0
125
2.0
2.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求