BFL51 76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfl51_76.prj},{NB=BFL61-606ZZ},{CODE=BFL61},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=606},{TYPEPOOL=606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=web xxx},{PPATH=bfl51_76/assem/bfl51_76_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d内径
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1G7
D1
[mm]
G7
D1 公差
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BFL51-606ZZ
BFL51
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL52-606ZZ
BFL52
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL56-606ZZ
BFL56
圆法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL61-606ZZ
BFL61
方法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL62-606ZZ
BFL62
方法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL66-606ZZ
BFL66
方法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL71-606ZZ
BFL71
对边法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
29
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL72-606ZZ
BFL72
对边法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
29
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL76-606ZZ
BFL76
对边法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
29
0
5
4.3
8.0
4.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求