LHP02 17 - 30度梯形丝杆·一端二阶型·标准型/A型/B型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhp02_17.prj},{NB=LHP07-D12-L70-T3-S3-Q7-E4},{CODE=LHP07},{TYPE=yiduanerjiebiaozhunxing},{LWZX=Left-hand Thread},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{D=12},{L=70.0},{T=3},{S=3},{Q=7},{E=4},{ZZAE=N/A},{AE=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZME=N/A},{ME=0},{ZZBQ=N/A},{BQ=0},{ZZKQ=N/A},{KQ=0},{C=0},{ZZSEZEKE=N/A},{KE=0.0},{SE=0.0},{SW=0},{SY=0},{W=0},{A=0},{C1=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LWZX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
DD2
有效直径d2
[mm]
DD3
螺纹牙根直径(mm)
[mm]
LWSJ
螺纹升角
ⁿ/ₐ
LHP02-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP02
一端二阶标准型
左旋
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP06-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP06
一端二阶标准型
左旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP07-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP07
一端二阶标准型
左旋
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP12-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP12
一端二阶标准型
右旋
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP16-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP16
一端二阶标准型
右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP17-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP17
一端二阶标准型
右旋
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求