IAF21 22 - 微型直线导轨 滑块高型 加长加高型 普通级 微间隙
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaf21_22.prj},{NB=IAF21-H20-L80},{CODE=IAF21},{TYPE=components},{ACC=Ordinary grade},{MET=lock},{NUM=single slider},{MET1=lock},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=20},{L=80},{H1=5},{F=10},{W=40},{B=30},{C=30},{L1=68},{L2=52.3},{M=4},{V=6},{WR=20},{HR=11},{D=9.5},{DD=6},{HH=5.5},{P=60},{CD=8.68},{COO=13.16},{MR=134},{MP=104},{MY=87},{WEI=0.15},{WEI1=1.65},{LINK=webxxx},{PPATH=iaf21_22/assem/iaf21_22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
MET
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
NUM
滑块数量
ⁿ/ₐ
MET1
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
CD
cd
[N]
COO
CO(静)
[N]
MR
[N*m]
MP
[N*m]
MY
[N*m]
WEI
滑块重量(kg)
[kg]
WEI1
滑轨重量(kg/m)
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAF21-H20-L80
IAF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
20
5
10
40
30
30
68
52.3
4
6
20
11
9.5
6
5.5
60
8.68
13.16
134
104
87
0.15
1.65
2
10.00
IAF22-H20-L138
IAF22
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
20
5
10
40
30
30
68
52.3
4
6
20
11
9.5
6
5.5
60
8.68
13.16
134
104
87
0.15
1.65
3
9.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求