LNE03 23 LNG03 23 - 带法兰线性滚珠衬套-单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lne03_23_lng03_23.prj},{NB=LNE23-d6},{CODE=LNE23},{TYPE1=Single lining},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=HRC60~64},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Aluminum alloy},{MAT5=steel},{SYHJWD=-20~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心
[mm]
CZDY
垂直度Y
[mm]
ZDXC
最大行程
[mm]
GZLS
滚珠列数
[mm]
C
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
WEIGHT1
圆法兰型重量
[g]
WEIGHT2
方法兰型重量
[g]
WEIGHT3
对边法兰型重量
[g]
LNE03-d6
LNE03
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
无电解镀镍
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
17
20
LNE13-d6
LNE13
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
无电解镀镍
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
17
20
LNE23-d6
LNE23
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
无电解镀镍
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
17
20
LNG03-d6
LNG03
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
无电解镀镍
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
18
21
LNG13-d6
LNG13
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
无电解镀镍
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
18
21
LNG23-d6
LNG23
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
无电解镀镍
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
18
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求