LMD11 12 - 直柱型直线轴承·中型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmd11_12.prj},{NB=LMD11-d30},{CODE=LMD11},{TYPE=zhongxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=30},{DDTOL=0/-0.012},{D=45},{DTOL=0/-0.019},{L=90},{LTOL=0/-0.3},{L1=71.3},{L1TOL=0/-0.6},{MM=1.85},{D1=42.5},{RR=2.0},{PX=0.020},{LS=6},{C=2440},{CO=3974},{LJ=42.7},{WEI=422},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈 材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度环境
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
PX
偏心(max)
ⁿ/ₐ
LS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
LJ
静态允许力矩(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
LMD11-d6
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
225
305
1.40
12
LMD11-d8
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
305
450
2.10
27
LMD11-d10
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
505
715
4.35
49
LMD11-d12
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
630
810
6
54
LMD11-d16
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1160
1445
13
112
LMD11-d20
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1550
2065
18
152
LMD11-d25
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1720
3065
25
332
LMD11-d30
LMD11
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
42.7
422
LMD12-d6
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
6
0/-0.010
12
0/-0.018
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
225
305
1.40
12
LMD12-d8
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
8
0/-0.010
15
0/-0.018
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
305
450
2.10
27
LMD12-d10
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
10
0/-0.010
19
0/-0.021
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
505
715
4.35
49
LMD12-d12
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
12
0/-0.010
21
0/-0.021
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
630
810
6
54
LMD12-d16
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
16
0/-0.010
28
0/-0.021
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1160
1445
13
112
LMD12-d20
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
20
0/-0.012
32
0/-0.025
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1550
2065
18
152
LMD12-d25
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
25
0/-0.012
40
0/-0.025
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1720
3065
25
332
LMD12-d30
LMD12
中型
GCr15
SUJ2
56HRC
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
30
0/-0.012
45
0/-0.025
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
42.7
422
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求