J-LMP02 22 - 焊接法兰直线轴承·精密型·中间式·中型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmp02_22.prj},{NB=J-LMP02-d6},{CODE=J-LMP02},{TYPE1=Medium},{TYPE2=Round flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心
[mm]
GZLS
滚珠列数
[mm]
CZDY
垂直度Y
[mm]
C
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
JTYXLJ
静态允许力矩
[N/m]
WEIGHT1
圆法兰型重量
[g]
WEIGHT2
方法兰型重量
[g]
WEIGHT3
对边法兰型重量
[g]
J-LMP02-d6
J-LMP02
中型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.010
12
0/-0.018
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
21
24
J-LMP12-d6
J-LMP12
中型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.010
12
0/-0.018
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
21
24
J-LMP22-d6
J-LMP22
中型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.010
12
0/-0.018
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
21
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求