OFJ11 13 - 模架用导柱 装卸型/压入型 无挡块/可动挡块/固定挡块
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofj11_13.prj},{NB=OFJ11-D20-L100},{CODE=OFJ11},{TYPE1=Press-in type},{TYPE2=No stop},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=58HRC~high-frequency quenching (depth 1.5~2.0mm)},{D=20},{L=100},{MAA1=1.5},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
PUB
公差
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
MAA
Ma
ⁿ/ₐ
MAA1
螺距
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DEP
深度
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
OFJ11-D20-L100
OFJ11
压入型
无挡块
GCr15
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
+0.020/+0.015
29
10
1.5
15
10
38
5
8
18
14
4
2.0
28
19.5
14
7
8
OFJ12-D20-L100
OFJ12
压入型
可动挡块
GCr15
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
+0.020/+0.015
29
10
1.5
15
10
38
5
8
18
14
4
2.0
28
19.5
14
7
8
OFJ13-D20-L100
OFJ13
压入型
固定挡块
GCr15
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
+0.020/+0.015
29
10
1.5
15
10
38
5
8
18
14
4
2.0
28
19.5
14
7
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求