J-OBK41 46 - 铝塑滑动轴承/圆法兰型/方法兰型/精密型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk41_46.prj},{NB=J-OBK41-d8},{CODE=J-OBK41},{TYPE=Precision},{TYPE1=Round flange type},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=-200°C~200°C},{DD=8},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
基座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
内膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
基座表面处理
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D(h7)
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
FMAX
动载荷
[N]
FMAX1
静载荷
[N]
WEI
重量
[g]
J-OBK41-d8
J-OBK41
精密型
圆法兰型
铝合金
PTFE
阳极氧化
-200°C~200°C
+0.035/+0.013
16
0/-0.018
25
24
32
8
3.5
6.0
3.1
25
2000
4000
20
J-OBK46-d8
J-OBK46
精密型
方法兰型
铝合金
PTFE
阳极氧化
-200°C~200°C
+0.035/+0.013
16
0/-0.018
25
24
32
8
3.5
6.0
3.1
25
2000
4000
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求