XZM51 - 经济型·全铜球阀
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzm51.prj},{NB=XZM51-03},{CODE=XZM51},{TYPE=qiantongqiufa shuangpianshidaliuliangxing},{MAT1=huangtong},{NM=03},{R=G3/8},{DD=10},{B=43.0},{C=67},{E=27},{S=20},{SYLT=kq},{ZGGZYL=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
NM
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
E最小单位0.5
[mm]
S
[mm]
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
ZGGZYL
最高工作压力(MPa)
ⁿ/ₐ
XZM51-02
XZM51
全铜球阀/双片式大流量型
黄铜
02(1/4)
G1/4
8
40.0
67
25
17
水/油/空气/燃气
04(1/2)
XZM51-03
XZM51
全铜球阀/双片式大流量型
黄铜
03(3/8)
G3/8
10
43.0
67
27
20
水/油/空气/燃气
04(1/2)
XZM51-04
XZM51
全铜球阀/双片式大流量型
黄铜
04(1/2)
G1/2
12
46.0
80
41
24
水/油/空气/燃气
04(1/2)
XZM51-06
XZM51
全铜球阀/双片式大流量型
黄铜
06(3/4)
G3/4
15
54.0
87
46
30
水/油/空气/燃气
04(1/2)
XZM51-08
XZM51
全铜球阀/双片式大流量型
黄铜
08
G1
19
62.0
92
50
38
水/油/空气/燃气
04(1/2)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求