J-XZK21 - 精密型·手动阀·双边螺纹型·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzk21.prj},{NB=J-XZK21-21-2},{CODE=J-XZK21},{TYPE=External thread Bilateral Threaded},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{SPE=21},{VAL=one},{R1=1/4},{R2=1/8},{A1=11},{A2=8},{E1=17},{E2=40.5},{L1=30.5},{L2=29.5},{P=16.5},{B1=36.5},{B2=33.5},{S1=14},{S2=14},{F1=18},{F2=8},{ARE=9},{WEI=49},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
R2
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
ARE
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZK21-11-2
J-XZK21
外螺纹 双边螺纹型
PBT
黄铜
POM
镀镍
11
1/8
1/8
8
8
17
40.5
29.5
29.5
16.5
33.5
33.5
14
14
18
8
8.8
43
J-XZK21-21-2
J-XZK21
外螺纹 双边螺纹型
PBT
黄铜
POM
镀镍
21
1/4
1/8
11
8
17
40.5
30.5
29.5
16.5
36.5
33.5
14
14
18
8
9
49
J-XZK21-22-2
J-XZK21
外螺纹 双边螺纹型
PBT
黄铜
POM
镀镍
22
1/4
1/4
11
11
21
41.0
36.5
36.5
19.5
42.5
42.5
17
17
24
11
15.8
80
J-XZK21-32-2
J-XZK21
外螺纹 双边螺纹型
PBT
黄铜
POM
镀镍
32
3/8
1/4
12
11
21
41.0
37.2
36.5
19.5
43.5
42.5
17
17
24
11
15.6
88
J-XZK21-33-2
J-XZK21
外螺纹 双边螺纹型
PBT
黄铜
POM
镀镍
33
3/8
3/8
12
12
21
41.0
37.2
37.2
19.5
43.5
42.5
17
17
24
11
15.7
96
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求