J-XYC11 16 - 精密型·清洁配管用快速接头·T型三通接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyc11_16.prj},{NB=J-XYC11-D12-3},{CODE=J-XYC11},{TYPE=External thread T-type three Through Connector},{MAT1=PP},{MAT2=SUS304},{D=12},{MOD=3},{R=R3/8},{A=12},{B=39.0},{L=43.2},{P=21.0},{C=23.1},{E=28.6},{J=0},{DD=0.0},{F=0.0},{S=21},{AREA=47},{WEI=54.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYC11-D4-1
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
23.3
24.3
10.0
15.0
17.0
0
0.0
0.0
10
4.1
12
J-XYC11-D6-1
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
26.0
28.5
13.0
17.1
20.3
0
0.0
0.0
12
10
15.5
J-XYC11-D6-2
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
6
2
R1/4
11
29.0
29.5
13.0
17.1
20.3
0
0.0
0.0
14
10
23
J-XYC11-D8-1
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
26.3
29.8
15.0
18.4
22.4
0
0.0
0.0
14
16.5
19.5
J-XYC11-D8-2
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
8
2
R1/4
11
29.3
30.8
15.0
18.4
22.4
0
0.0
0.0
14
16.5
25
J-XYC11-D8-3
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
8
3
R3/8
12
31.1
32.3
17.5
20.4
25.4
0
0.0
0.0
17
30
37.5
J-XYC11-D10-2
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
10
2
R1/4
11
36.0
38.7
17.5
20.4
25.4
0
0.0
0.0
17
30
36.5
J-XYC11-D10-3
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
10
3
R3/8
12
37.0
39.4
17.5
20.4
25.4
0
0.0
0.0
17
47
44
J-XYC11-D12-3
J-XYC11
外螺纹T型三通接头
PP
SUS304
12
3
R3/8
12
39.0
43.2
21.0
23.1
28.6
0
0.0
0.0
21
47
54.5
J-XYC16-D4-1
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
40.7
36.7
10.0
15.0
0.0
11
3.4
14.2
10
4.2
12.5
J-XYC16-D6-1
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
44.5
40.5
12.5
17.1
0.0
12
3.2
15.9
12
10
15.5
J-XYC16-D6-2
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
6
2
R1/4
11
47.5
41.5
12.5
17.1
0.0
12
3.2
15.9
14
10
23
J-XYC16-D8-1
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
48.7
44.7
14.5
18.1
0.0
14
3.2
17.2
14
16.5
20.5
J-XYC16-D8-2
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
8
2
R1/4
11
51.7
45.7
14.5
18.1
0.0
14
3.2
17.2
14
16.5
25.5
J-XYC16-D8-3
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
8
3
R3/8
12
53.5
47.2
14.5
18.1
0.0
18
3.2
19.7
17
30
24.5
J-XYC16-D10-2
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
10
2
R1/4
11
58.5
52.5
18.0
20.9
0.0
18
4.5
19.7
17
30
38
J-XYC16-D10-3
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
10
3
R3/8
12
59.5
53.2
18.0
20.9
0.0
18
4.5
19.7
17
30
45.5
J-XYC16-D12-3
J-XYC16
外螺纹Y型接头
PP
SUS304
12
3
R3/8
15
64.7
58.4
21.0
23.6
0.0
20
4.2
22.4
21
37
56.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求