J-XXW51 - 精密型·迷你型快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxw51.prj},{NB=J-XXW51-D4-M5},{CODE=J-XXW51},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{MOD=M5},{A=3.5},{B=16.0},{L=16.5},{P=9.0},{C=11.5},{E=14.5},{S=8.0},{AREA=1.57},{WEI=4.1},{LINK=Webxxx},{AA=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
AREA
有效断面积(mm2)
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXW51-D4-M3
J-XXW51
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
M3
M3
3.0
15.5
16.5
9.0
11.5
14.5
8.0
0.39
3.7
J-XXW51-D4-M5
J-XXW51
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
3.5
16.0
16.5
9.0
11.5
14.5
8.0
1.57
4.1
J-XXW51-D4-1
J-XXW51
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
1
R1/8
7.5
19.5
19.5
9.0
11.5
14.5
10.0
3.53
6.0
J-XXW51-D6-M5
J-XXW51
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
3.5
16.0
18.0
11.0
12.5
16.5
8.0
1.57
4.7
J-XXW51-D6-1
J-XXW51
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
1
R1/8
7.5
19.5
20.0
11.0
12.5
16.5
10.0
3.53
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求