J-XXW21 - 精密型·迷你型快速接头·内六角孔直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxw21.prj},{NB=J-XXW21-D4-M3},{CODE=J-XXW21},{TYPE=External thread nie liu kong Direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{DPOOL=4,6},{MOD=M3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
AREA
有效断面积(mm2)
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXW21-D4-M3
J-XXW21
外螺纹内六角孔直接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
M3
3.0
16.0
13.0
11.5
1.5
8
0.97
1.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求