J-XXM01 - 精密型·快速接头·T型三通接头·等径
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxm01.prj},{NB=J-XXM01-D8},{CODE=J-XXM01},{TYPE=Equal T-type Three Connector},{MAT=PBT},{D=8},{P=14.4},{C=18.2},{E=23.15},{DD=3.2},{F1=9.0},{F2=18},{B=23.0},{AREA=20.3},{WEI=10.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
B
[mm]
AREA
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXM01-D4
J-XXM01
等径T型三通接头/等径
PBT
4
11.0
14.9
18.35
3.2
7.0
14
18.5
4.8
6.1
J-XXM01-D6
J-XXM01
等径T型三通接头/等径
PBT
6
13.0
17.0
19.00
3.2
8.0
16
19.0
11
7.8
J-XXM01-D8
J-XXM01
等径T型三通接头/等径
PBT
8
14.4
18.2
23.15
3.2
9.0
18
23.0
20.3
10.6
J-XXM01-D10
J-XXM01
等径T型三通接头/等径
PBT
10
18.3
20.2
27.00
4.2
11.5
23
27.5
33.9
20
J-XXM01-D12
J-XXM01
等径T型三通接头/等径
PBT
12
21.2
22.9
29.50
4.2
13.0
26
29.0
44.9
26.5
J-XXM01-D16
J-XXM01
等径T型三通接头/等径
PBT
16
26.1
24.1
33.05
4.2
15.0
30
32.5
88.3
38.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求