WEM31-32 - 标准型·直立真空口接管吸盘·风琴形
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wem31_32.prj},{NB=WEM31-d50},{CODE=WEM31},{TYPE=feng},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=50.0},{B=53.0},{C=7.0},{D=38.0},{K=32.4},{H=57},{L=18},{Y=19.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
Y
[mm]
WEM31-d6
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
6.0
7.0
2.5
13.0
3.3
9
7
4.0
WEM31-d8
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
8.0
9.0
2.5
13.0
4.7
10
7
4.0
WEM31-d10
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
10.0
12.0
4.0
16.0
5.5
14
13
5.5
WEM31-d13
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
13.0
15.0
4.0
18.5
8.7
19
13
7.5
WEM31-d16
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
16.0
18.0
4.0
20.0
9.9
21
13
8.5
WEM31-d20
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
20.0
22.0
4.0
23.5
12.4
25
15
10.5
WEM31-d25
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
25.0
27.0
4.0
24.0
15.6
28
15
10.5
WEM31-d32
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
32.0
34.0
4.0
29.0
18.9
37
15
14.0
WEM31-d40
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
40.0
43.0
7.0
34.0
24.4
48
18
16.0
WEM31-d50
WEM31
风琴形
丁腈橡胶
黑色
50.0
53.0
7.0
38.0
32.4
57
18
19.0
WEM32-d6
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
6.0
7.0
2.5
13.0
3.3
9
7
4.0
WEM32-d8
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
8.0
9.0
2.5
13.0
4.7
10
7
4.0
WEM32-d10
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
10.0
12.0
4.0
16.0
5.5
14
13
5.5
WEM32-d13
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
13.0
15.0
4.0
18.5
8.7
19
13
7.5
WEM32-d16
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
16.0
18.0
4.0
20.0
9.9
21
13
8.5
WEM32-d20
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
20.0
22.0
4.0
23.5
12.4
25
15
10.5
WEM32-d25
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
25.0
27.0
4.0
24.0
15.6
28
15
10.5
WEM32-d32
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
32.0
34.0
4.0
29.0
18.9
37
15
14.0
WEM32-d40
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
40.0
43.0
7.0
34.0
24.4
48
18
16.0
WEM32-d50
WEM32
风琴形
丁腈橡胶
白色
50.0
53.0
7.0
38.0
32.4
57
18
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求