J-WES36 38 - 精密型 常规型真空吸盘 弹簧式直接安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes36-38_asmtab.prj},{NB=J-WES37-d10},{CODE=J-WES37},{TYPE=tan huan shi zhi jie},{OM=luo wen xing},{SM=SE},{COLOR=BLACK},{DD=10},{B=51.0},{M=M14*1},{A=11.7},{L1=8.0},{L2=39.3},{P=19},{S=5.8},{H1=17},{H2=12},{N=7.9-15.0},{GG=55.5},{PPATH=j-wes36-38/assem/j-wes36-38_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
A
a
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
P
P 最小单位0
[mm]
S
行程
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
N
弹簧最大载荷
[mm]
GG
重量(参考)
[mm]
J-WES36-d2
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
2
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES36-d3
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
3
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES36-d4
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
4
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES36-d6
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
6
32.0
M10*1
9.5
7.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES36-d8
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
8
30.5
M10*1
9.5
5.5
21.0
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES36-d10
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
10
51.0
M14*1
11.7
8.0
39.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
55.5
J-WES36-d15
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
15
52.0
M14*1
11.7
9.0
40.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
56.0
J-WES36-d20
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
20
54.0
M14*1
11.7
10.0
42.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
58.5
J-WES36-d25
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
25
55.0
M14*1
11.7
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
59.0
J-WES36-d30
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
30
55.0
M14*1
11.7
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
61.0
J-WES36-d40
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
40
58.0
M14*1
11.7
14.0
46.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
68.0
J-WES36-d50
J-WES36
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
50
59.0
M14*1
11.7
15.0
47.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
74.0
J-WES37-d2
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
2
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES37-d3
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
3
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES37-d4
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
4
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES37-d6
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
6
32.0
M10*1
9.5
7.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES37-d8
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
8
30.5
M10*1
9.5
5.5
21.0
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
J-WES37-d10
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
10
51.0
M14*1
11.7
8.0
39.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
55.5
J-WES37-d15
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
15
52.0
M14*1
11.7
9.0
40.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
56.0
J-WES37-d20
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
20
54.0
M14*1
11.7
10.0
42.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
58.5
J-WES37-d25
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
25
55.0
M14*1
11.7
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
59.0
J-WES37-d30
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
30
55.0
M14*1
11.7
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
61.0
J-WES37-d40
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
40
58.0
M14*1
11.7
14.0
46.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
68.0
J-WES37-d50
J-WES37
弹簧式直接安装型
螺纹型
导电性硅橡胶SE
黑色
50
59.0
M14*1
11.7
15.0
47.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
74.0
J-WES38-d2
J-WES38
弹簧式直接安装型
螺纹型
氟橡胶F
灰色
2
32.0
M10*1
9.5
4.0
22.5
14
3.0
12
0
2.3-3.9
14.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求