WEW01 22 - 标准型 数字压力开关·低压用/高压用
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wew01_22.prj},{NB=WEW11-N},{CODE=WEW11},{TYPE=With analog output low voltage},{PR=-101.3Kpa-101.3Kpa},{OF=N NPN Output 2 points},{RPR=-101.3-101.3KPa},{SPR=-101.0-101.0KPa},{MPR=500KPa},{AG=Non-corrosive gas, non-flammable gas, in accordance with ISO 8573},{VOLT=12-24V DC+10/-10},{CC=Below 45mA without load},{CO=NPN collector open circuit output, maximum load current: 100 mA, maximum supply voltage: 30V DC, internal voltage drop: 1.5V or less},{VAO=Output voltage: 1-5V+2.5/-2.5 F.S. Linear: +1/-1F.S. Output impedance: about 1},{CMA=Output current: 4-20mA+2.5/-2.5F.S. Linear: +1/-1F.S. Load resistance: minimum 50 max 300-12V; 600-24V},{MOD=no},{DA=+1/-1 F.S.},{REP=+0.2/-0.2 F.S.},{MA=W}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PR
压力范围
ⁿ/ₐ
OF
输出形式
ⁿ/ₐ
RPR
额定压力范围
ⁿ/ₐ
SPR
设定压力范围
ⁿ/ₐ
MPR
最大耐压力
ⁿ/ₐ
AG
适用气体
ⁿ/ₐ
VOLT
电源电压
ⁿ/ₐ
CC
消耗电流
ⁿ/ₐ
CO
比较输出
ⁿ/ₐ
VAO
电压型模拟量输出
ⁿ/ₐ
CMA
电流型模拟量
ⁿ/ₐ
MOD
MODBUS功能
ⁿ/ₐ
DA
显示精度
ⁿ/ₐ
REP
重复精度
ⁿ/ₐ
RT
反应时间
ⁿ/ₐ
DIS
显示
ⁿ/ₐ
TC
温度特性
ⁿ/ₐ
UE
使用环境
ⁿ/ₐ
TO
接管口径
ⁿ/ₐ
LINK
网址
ⁿ/ₐ
WEW01-N
WEW01
普通开关量/低压用
-101.3Kpa~101.3Kpa
N(NPN输出2点)
-101.3~101.3KPa
-101.0~101.0KPa
500KPa
非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-...
12~24V DC±10%
45mA以下(无负载)
NPN集电开路输出,最大负载电流:100mA,最大...
无
无
无
±1%F.S. ±1digits(Use temp...
±0.2%F.S. ±2digits
2.0ms,50ms,100ms,250ms,50...
3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒)
1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃适...
(0~50℃)不结露,不结冰:35~85%RH(无...
内螺纹M5
网站连接
WEW02-N
WEW02
普通开关量/高压用
-101.3Kpa~1.0Mpa
N(NPN输出2点)
-101.1~1.000MPa
-0.100~1.000MPa
1.5MPa
非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-...
12~24V DC±10%
45mA以下(无负载)
NPN集电开路输出,最大负载电流:100mA,最大...
无
无
无
±1%F.S. ±1digits(Use temp...
±0.2%F.S. ±2digits
2.0ms,50ms,100ms,250ms,50...
3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒)
1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃适...
(0~50℃)不结露,不结冰:35~85%RH(无...
内螺纹M5
网站连接
WEW11-N
WEW11
带模拟输出量/低压用
-101.3Kpa~101.3Kpa
N(NPN输出2点)
-101.3~101.3KPa
-101.0~101.0KPa
500KPa
非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-...
12~24V DC±10%
45mA以下(无负载)
NPN集电开路输出,最大负载电流:100mA,最大...
输出电压:1~5V±2.5%F.S. 线性:±1%...
输出电流:4~20mA±2.5%F.S. 线性:±...
无
±1%F.S. ±1digits(Use temp...
±0.2%F.S. ±2digits
1ms,2.0ms,50ms,100ms,250m...
3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒)
1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃适...
(0~50℃)不结露,不结冰:35~85%RH(无...
R1/8+内M5
网站连接
WEW12-N
WEW12
带模拟输出量/高压用
-101.3Kpa~1.0Mpa
N(NPN输出2点)
-101.1~1.000MPa
-0.100~1.000MPa
1.5MPa
非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-...
12~24V DC±10%
45mA以下(无负载)
NPN集电开路输出,最大负载电流:100mA,最大...
输出电压:1~5V±2.5%F.S. 线性:±1%...
输出电流:4~20mA±2.5%F.S. 线性:±...
无
±1%F.S. ±1digits(Use temp...
±0.2%F.S. ±2digits
1ms,2.0ms,50ms,100ms,250m...
3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒)
1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃适...
(0~50℃)不结露,不结冰:35~85%RH(无...
R1/8+内M5
网站连接
WEW21-N
WEW21
带485通讯/低压用
-101.3Kpa~101.3Kpa
N(NPN输出2点)
-101.3~101.3KPa
-101.0~101.0KPa
500KPa
非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-...
12~24V DC±10%
45mA以下(无负载)
NPN集电开路输出,最大负载电流:100mA,最大...
无
无
有
±1%F.S. ±1digits(Use temp...
±0.2%F.S. ±2digits
2.0ms,50ms,100ms,250ms,50...
3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒)
1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃适...
(0~50℃)不结露,不结冰:35~85%RH(无...
R1/8+内M5
网站连接
WEW22-N
WEW22
带485通讯/高压用
-101.3Kpa~1.0Mpa
N(NPN输出2点)
-101.1~1.000MPa
-0.100~1.000MPa
1.5MPa
非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-...
12~24V DC±10%
45mA以下(无负载)
NPN集电开路输出,最大负载电流:100mA,最大...
无
无
有
±1%F.S. ±1digits(Use temp...
±0.2%F.S. ±2digits
2.0ms,50ms,100ms,250ms,50...
3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒)
1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃适...
(0~50℃)不结露,不结冰:35~85%RH(无...
R1/8+内M5
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求