J-WEX11 - 精密型·真空过滤器·小型真空过滤器·快速接头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wex11.prj},{NB=J-WEX11-D4-25},{CODE=J-WEX11},{TYPE=x},{TMM=xxx},{FIM=xxxx},{FIC=J-WEX21},{D=4},{FIL=25},{B=58.5},{C=11.0},{L1=16.8},{L2=16.7},{L3=8.2},{L4=4.0},{DD=10.0},{X=9.8},{FIA=4.7},{WEI=5.4},{FIU=XX},{USP=-100~0},{LUB=10 μm},{TEM=0~60},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TMM
主体材质
ⁿ/ₐ
FIM
滤芯材质
ⁿ/ₐ
FIC
滤芯代码
ⁿ/ₐ
D
[mm]
FIL
滤芯长度
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DD
d
[mm]
X
[mm]
FIA
过滤面积
[cm2]
WEI
重量
[g]
FIU
使用流体
ⁿ/ₐ
USP
使用压力
[Pa]
LUB
过滤精度
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
[°C]
LINK
网址
ⁿ/ₐ
J-WEX11-D4-15
J-WEX11
小型真空过滤器
聚碳酸酯(PC)
聚乙烯醇缩甲醛(PVFM)
J-WEX21
4
15
48.5
11.0
10.8
12.7
8.2
4.0
10.0
9.8
2.8
5.1
过滤后的压缩空气
-100~0
10 μm
0~60
网站链接
J-WEX11-D4-25
J-WEX11
小型真空过滤器
聚碳酸酯(PC)
聚乙烯醇缩甲醛(PVFM)
J-WEX21
4
25
58.5
11.0
16.8
16.7
8.2
4.0
10.0
9.8
4.7
5.4
过滤后的压缩空气
-100~0
10 μm
0~60
网站链接
J-WEX11-D6-15
J-WEX11
小型真空过滤器
聚碳酸酯(PC)
聚乙烯醇缩甲醛(PVFM)
J-WEX21
6
15
53.4
11.6
13.2
15.2
10.6
4.5
10.5
11.8
2.8
6.0
过滤后的压缩空气
-100~0
10 μm
0~60
网站链接
J-WEX11-D6-25
J-WEX11
小型真空过滤器
聚碳酸酯(PC)
聚乙烯醇缩甲醛(PVFM)
J-WEX21
6
25
63.4
11.6
19.2
19.2
10.6
4.5
10.5
11.8
4.7
6.4
过滤后的压缩空气
-100~0
10 μm
0~60
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求