WIN21 26 - 铰链座·单耳环T型·W尺寸固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/win21_26.prj},{NB=WIN22-D10-W10-H30},{CODE=WIN22},{TYPE=Monaural ring T type W Size is fixed H7 type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{W=10},{WPOOL=[10:18/1]},{WTOL=-0.05/-0.15},{H=30},{HPOOL=[30:40/5]},{A=38},{F=28},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差H7
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
WIN21-D2-W3-H15
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
2
+0.010/0
-0.05/-0.15
22
15
18.000
5
6
3.5
WIN21-D3-W3-H15
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
3
+0.010/0
-0.05/-0.15
25
15
20.000
5
9
4.5
WIN21-D4-W4-H15
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
-0.05/-0.15
25
17
20.000
5
9
4.5
WIN21-D5-W5-H20
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
23
26.000
5
12
4.5
WIN21-D6-W6-H20
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
23
28.000
5
12
4.5
WIN21-D8-W8-H25
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
27
33.000
10
16
5.5
WIN21-D10-W10-H30
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
28
40.000
10
16
5.5
WIN21-D12-W12-H30
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
-0.05/-0.15
38
28
40.000
10
19
5.5
WIN21-D13-W13-H30
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
40.000
10
19
5.5
WIN21-D14-W14-H35
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
47.000
15
22
6.5
WIN21-D15-W15-H35
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
47.000
15
22
6.5
WIN21-D16-W16-H35
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
47.000
15
22
6.5
WIN21-D20-W20-H40
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
49
54.000
15
25
9.0
WIN21-D25-W25-H40
WIN21
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
49
57.000
15
30
9.0
WIN22-D2-W3-H15
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
2
+0.010/0
-0.05/-0.15
22
15
18.000
5
6
3.5
WIN22-D3-W3-H15
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
3
+0.010/0
-0.05/-0.15
25
15
20.000
5
9
4.5
WIN22-D4-W4-H15
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
4
+0.012/0
-0.05/-0.15
25
17
20.000
5
9
4.5
WIN22-D5-W5-H20
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
23
26.000
5
12
4.5
WIN22-D6-W6-H20
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
6
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
23
28.000
5
12
4.5
WIN22-D8-W8-H25
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
27
33.000
10
16
5.5
WIN22-D10-W10-H30
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
28
40.000
10
16
5.5
WIN22-D12-W12-H30
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
-0.05/-0.15
38
28
40.000
10
19
5.5
WIN22-D13-W13-H30
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
13
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
40.000
10
19
5.5
WIN22-D14-W14-H35
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
14
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
47.000
15
22
6.5
WIN22-D15-W15-H35
WIN22
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
15
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
37
47.000
15
22
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求