WIN01 06 - 铰链座·单耳环T型·W尺寸固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/win01_06.prj},{NB=WIN02-D10-H30},{CODE=WIN02},{TYPE=Monaural ring T type W Size is fixed H7 type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{H=30},{HPOOL=[30:40/1]},{W=10},{WTOL=-0.05/-0.15},{A=38},{F=28},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差H7
[mm]
W
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
WIN01-D2-H15
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
2
+0.010/0
4
-0.05/-0.15
22
15
18
5
6
3.5
WIN01-D3-H15
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
3
+0.010/0
6
-0.05/-0.15
25
15
20
5
9
4.5
WIN01-D4-H15
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
8
-0.05/-0.15
25
17
20
5
9
4.5
WIN01-D5-H20
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
8
-0.05/-0.15
32
23
26
5
12
4.5
WIN01-D6-H20
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
10
-0.05/-0.15
32
23
28
5
12
4.5
WIN01-D8-H25
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
10
-0.05/-0.15
38
27
33
10
16
5.5
WIN01-D10-H30
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
10
-0.05/-0.15
38
28
40
10
16
5.5
WIN01-D12-H30
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
12
-0.05/-0.15
38
28
40
10
19
5.5
WIN01-D13-H30
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
12
-0.05/-0.15
50
37
40
10
19
5.5
WIN01-D14-H35
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
12
-0.05/-0.15
50
37
47
15
22
6.5
WIN01-D15-H35
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
16
-0.05/-0.15
50
37
47
15
22
6.5
WIN01-D16-H35
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
16
-0.05/-0.15
50
37
47
15
22
6.5
WIN01-D20-H40
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
20
-0.05/-0.15
65
49
54
15
25
9.0
WIN01-D25-H40
WIN01
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
30
-0.05/-0.15
65
49
57
15
30
9.0
WIN02-D2-H15
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
2
+0.010/0
4
-0.05/-0.15
22
15
18
5
6
3.5
WIN02-D3-H15
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
3
+0.010/0
6
-0.05/-0.15
25
15
20
5
9
4.5
WIN02-D4-H15
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
4
+0.012/0
8
-0.05/-0.15
25
17
20
5
9
4.5
WIN02-D5-H20
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
8
-0.05/-0.15
32
23
26
5
12
4.5
WIN02-D6-H20
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
6
+0.012/0
10
-0.05/-0.15
32
23
28
5
12
4.5
WIN02-D8-H25
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
10
-0.05/-0.15
38
27
33
10
16
5.5
WIN02-D10-H30
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
10
-0.05/-0.15
38
28
40
10
16
5.5
WIN02-D12-H30
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
12
-0.05/-0.15
38
28
40
10
19
5.5
WIN02-D13-H30
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
13
+0.018/0
12
-0.05/-0.15
50
37
40
10
19
5.5
WIN02-D14-H35
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
14
+0.018/0
12
-0.05/-0.15
50
37
47
15
22
6.5
WIN02-D15-H35
WIN02
单耳环T型W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
15
+0.018/0
16
-0.05/-0.15
50
37
47
15
22
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求