WHA13 - 气动滑台
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wha13_asmtab.prj},{NB=WHA13-12-10-0-N},{CODE=WHA13},{TYPE=qidonghuatai-xunhuanshizhixiandaogui},{ACT=shuangzuoyong},{BORE=12},{STR=10},{STRPOOL='10','20','30','40','50','75','100'},{QUA=0},{QUAPOOL='0','1','2'},{ADJ=N},{THR=M5},{FLU=kongqi},{MAX=0.7},{MIN=0.15},{TEM=-10-60},{SPE=50-500},{TOL=+1/0},{OIL=buxuyao},{AGO=18},{AFT=18},{A=10},{B=29.5},{C=-},{D=29.5},{E=-},{PPATH=wha13/assem/wha13_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACT
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
THR
接管螺纹
ⁿ/ₐ
FLU
使用流体
ⁿ/ₐ
MAX
最高使用压力 MPa
ⁿ/ₐ
MIN
最低使用压力 MPa
ⁿ/ₐ
TEM
环境和流体温度
[°C]
SPE
活塞使用速度 mm/s
ⁿ/ₐ
TOL
行程长度公差
ⁿ/ₐ
OIL
给油
ⁿ/ₐ
F
[mm]
N
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
NN
[mm]
GA
[mm]
HA
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
NA
[mm]
M
[mm]
Z
有效齿数
[mm]
ZZ
[mm]
AGO
调节行程范围 前
[mm]
AFT
调节行程范围 后
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
LINK
webxxx
ⁿ/ₐ
WHA13-6-10-0-N
WHA13
气动滑台-循环式直线导轨
双作用
6
M5
空气
0.7
0.15
-10-60
50-500
+1/0
不需要
22
4
6
23
2
13
16
9
17
21.5
0.0
0
42
41.5
48
-
-
-
-
-
-
-
WHA13-8-10-0-N
WHA13
气动滑台-循环式直线导轨
双作用
8
M5
空气
0.7
0.15
-10-60
50-500
+1/0
不需要
25
4
7
25
2
13
19
11
17
23.5
0.0
4
46
45.5
53
20
20
11.5
25
2
25
2
WHA13-12-10-0-N
WHA13
气动滑台-循环式直线导轨
双作用
12
M5
空气
0.7
0.15
-10-60
50-500
+1/0
不需要
28
4
18
32
2
18
32
12
34
26.5
0.0
4
67
66.0
76
18
18
10
29.5
-
29.5
-
webxxx
WHA13-16-10-0-N
WHA13
气动滑台-循环式直线导轨
双作用
16
M5
空气
0.7
0.15
-10-60
50-500
+1/0
不需要
38
4
18
39
2
18
39
12
40
28.0
0.0
4
78
77.0
89
22
22
12.5
36.5
-
36.5
-
WHA13-20-10-0-N
WHA13
气动滑台-循环式直线导轨
双作用
20
Rc1/8
空气
0.7
0.15
-10-60
50-500
+1/0
不需要
45
4
22
46
2
18
50
16
46
31.0
0.0
4
94
92.5
108
35
35
16
46.5
0.5
46.5
0.5
WHA13-25-10-0-N
WHA13
气动滑台-循环式直线导轨
双作用
25
Rc1/8
空气
0.7
0.15
-10-60
50-500
+1/0
不需要
55
4
23
55
2
23
55
16
56
35.0
0.0
4
107
105.5
123
35
35
16.5
54.5
-
54.5
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求