XUE31 - 密封圈: UN型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xue31.prj},{NB=XUE31-d4-D10-B4},{CODE=XUE31},{TYPE=UN type},{MAT=TPU},{HAR=HS90±5},{COL=blue},{OTR=-20~100℃},{OPR=Below 30MPa},{LSD=0.03~0.5m/s },{USE=Universal axial sliding one-way seal for bore shaft},{DD=4.0},{D=10.0},{B=4},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
OPR
使用压力范围
ⁿ/ₐ
LSD
线速度
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
H
[mm]
XUE31-d4-D10-B4
XUE31
UN 型
TPU
HS90±5
蓝色
-20~100℃
30MPa以下
0.03~0.5m/s
孔轴通用轴向滑动单向密封
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求