XTK01 21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtk01_21.prj},{NB=XTK01-d7-D109},{CODE=XTK01},{HRD=HS70},{COL=black},{WD=-20-100},{YT=naikuangwuyouyong},{DD=7.00},{D=109},{DPOOL=109,112,115,118,122,125,128,132,136,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,195,200,206,212,218,224,230,236,243,250},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/XTK01/xlno/XTK01-21.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
DD
线径d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
XTK01-d1.8-D1.8
XTK01
https://www.yhdfa.com/pro...
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
1.80
±0.08
±0.13
XTK01-d2.65-D10.6
XTK01
https://www.yhdfa.com/pro...
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
2.65
±0.15
±0.17
XTK01-d3.55-D18
XTK01
https://www.yhdfa.com/pro...
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
3.55
±0.15
±0.17
XTK01-d5.3-D40
XTK01
https://www.yhdfa.com/pro...
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
5.30
±0.15
±0.3
XTK01-d7-D109
XTK01
https://www.yhdfa.com/pro...
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
7.00
±0.15
±0.65
XTK21-d1.8-D1.8
XTK21
https://www.yhdfa.com/pro...
HS75
棕色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
1.80
±0.08
±0.13
XTK21-d2.65-D10.6
XTK21
https://www.yhdfa.com/pro...
HS75
棕色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
2.65
±0.15
±0.17
XTK21-d3.55-D18
XTK21
https://www.yhdfa.com/pro...
HS75
棕色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
3.55
±0.15
±0.17
XTK21-d5.3-D40
XTK21
https://www.yhdfa.com/pro...
HS75
棕色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
5.30
±0.15
±0.3
XTK21-d7-D109
XTK21
https://www.yhdfa.com/pro...
HS75
棕色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
7.00
±0.15
±0.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求