YUL - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×40%
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yul.prj},{NB=YUL-D2-L5},{CODE=YUL},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L*40%},{CO=+-10%},{D=2},{L=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DI
容许位移量
ⁿ/ₐ
CO
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L1
压紧长度
[mm]
F
Fmax
ⁿ/ₐ
N
允许负载Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数NN/mm
ⁿ/ₐ
YUL-D2-L5
YUL
外径基准不锈钢型•标准型
SUS304-WPB
L*40%
+-10%
0.20
1.65
2
0.98
0.49
E-YUL-D2-L5
E-YUL
外径基准不锈钢型•经济型
SUS304-WPB
L*40%
+-10%
0.20
1.65
2
0.98
0.49
J-YUL-D2-L5
J-YUL
外径基准不锈钢型•进口型
SUS304-WPB
L*40%
+-10%
0.20
1.65
2
0.98
0.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求