YSWM J-YSWM - 矩形弹簧/中载荷弹簧(红色)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswm_j-yswm.prj},{NB=YSWM-D6-L15},{CODE=YSWM},{TYPE=Medium load type,Economical},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=LxThirty-two percent},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70},{L=15},{LINK=WEBxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAXI
最大压缩量
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
DD
d
[mm]
FIX
弹簧常数N/mm
ⁿ/ₐ
AA
a压缩长度
[mm]
CP1
fmm (30万次F=Lx32%)
[mm]
N1
负载N(30万次F=Lx32%)
[N]
CP2
Fmm (50万次 F=Lx28.8%)
[mm]
N2
负载N(50万次F=Lx28.8%)
[N]
CP3
Fmm (100万次F=Lx25.6%)
[mm]
N3
负载N(100万次F=Lx25.6%)
[N]
YSWM-D6-L15
YSWM
中载荷型·经济型
SWOSC-V
Lx32%
-0.5/+0.5
3.0
20.30
9.90
4.7
99.0
4.2
89.0
3.7
80.0
J-YSWM-D8-L10
J-YSWM
中载荷型·精密型
SWOSC-V
Lx32%
-0.5/+0.5
4.0
42.57
6.30
3.2
137.0
2.9
123.0
2.6
108.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求