YSWL J-YSWL - 矩形弹簧/轻载荷弹簧(蓝色)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswl_j-yswl.prj},{NB=YSWL-D6-L15-d3},{CODE=YSWL},{TYPE=light load type,Economical},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=LxForty percent},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70},{L=15},{DD=3.0},{LINK=WEBxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAXI
最大压缩量
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
FIX
Spring constant N/MM
ⁿ/ₐ
AA
a压缩长度
[mm]
CP1
Fmm (30万次F=Lx40%)
[mm]
N1
负载N (30万次=Lx40%)F=Lx40percent
[N]
CP2
Fmm (50万次F=Lx36%)F=Lx36percent
[mm]
N2
负载N(100万次F=Lx32%)
[N]
CP3
Fmm (100万次F=Lx32%)
[mm]
N3
负载N(100万次F=Lx32%)
[N]
YSWL-D6-L15-d3
YSWL
轻载荷型·经济型
SWOSC-V
Lx50%
-0.5/+0.5
13.10
8.6
6.0
78.0
5.4
71.0
4.8
63.0
J-YSWL-D8-L10-d4
J-YSWL
轻载荷型·精密型
SWOSC-V
Lx50%
-0.5/+0.5
24.53
5.4
4.0
98.1
3.6
88.3
3.2
78.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求