YSWC - 矩形弹簧-超轻载弹簧(紫色)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswc.prj},{NB=YSWC-D22-L25},{CODE=YSWC},{TYPE=Ultra light load type},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{CO=L×60%},{D=22.0},{L=25},{DD=13.5},{LPOOL=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
CO
最大压缩量
[mm]
D
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
DD
d
[mm]
N
弹簧常数
[N/mm]
AA
压紧长度
[mm]
F3
F (30万次 F=Lx60%)
[mm]
N3
负载N (30万次=Lx60%)
[N]
F2
F (50万次 F=Lx55%)
[mm]
N2
负载N (50万次F=Lx55%)
[N]
F1
F (100万次 F=Lx50%)
[mm]
N1
负载N(100万次F=Lx50%)
[N]
YSWC-D6-L15
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
6.0
±0.5
3.0
3.60
6
9.0
33.0
8.3
30.0
7.5
27.0
YSWC-D8-L15
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
8.0
±0.5
4.6
3.90
5
9.0
34.0
8.3
31.0
7.5
29.0
YSWC-D10-L15
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
10.0
±0.5
5.8
6.10
6
9.0
54.0
8.3
50.0
7.5
46.0
YSWC-D12-L20
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
12.0
±0.5
7.4
5.40
7
12.0
64.0
11.0
59.0
10.0
54.0
YSWC-D14-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
14.0
±0.5
8.5
8.17
10
15.0
122.0
13.8
113.0
12.5
103.0
YSWC-D16-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
16.0
±0.5
9.5
9.00
10
15.0
137.0
13.8
124.0
12.5
113.0
YSWC-D18-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
18.0
±0.5
11.0
10.60
9
15.0
157.0
13.8
144.0
12.5
132.0
YSWC-D20-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
20.0
±0.5
12.5
14.10
9
15.0
216.0
13.8
196.0
12.5
176.0
YSWC-D22-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
22.0
±0.5
13.5
19.60
10
15.0
294.0
13.8
269.0
12.5
245.0
YSWC-D25-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
25.0
±0.5
16.0
24.19
9
0.0
363.0
13.8
333.0
12.5
302.0
YSWC-D27-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
27.0
±0.5
17.5
28.11
9
0.0
422.0
13.8
387.0
12.5
351.0
YSWC-D30-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
30.0
±0.5
20.0
31.38
10
0.0
471.0
13.8
431.0
12.5
392.0
YSWC-D14.5-L20
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
14.5
±0.5
9.0
18.52
8
10.0
186.3
9.0
166.7
8.0
147.1
YSWC-D17-L25
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
17.0
±0.5
11.0
21.80
10
12.5
274.6
11.3
245.2
10.0
215.7
YSWC-D21-L30
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
21.0
±0.5
13.0
23.24
12
15.0
353.0
13.5
313.8
12.0
284.4
YSWC-D26-L30
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
26.0
±0.5
16.5
34.87
12
15.0
519.8
13.5
470.7
12.0
411.9
YSWC-D32-L40
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
32.0
±0.5
21.0
34.87
16
20.0
696.3
18.0
627.6
16.0
559.0
YSWC-D39-L40
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
39.0
±0.5
26.0
45.77
16
20.0
912.0
18.0
823.8
16.0
725.7
YSWC-D46-L50
YSWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×60%
46.0
±0.5
32.0
48.81
20
25.0
1216.0
22.5
1098.0
20.0
970.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求