YSWB J-YSWB - 矩形弹簧/超重载荷弹簧(棕色)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswb_j-yswb.prj},{NB=YSWB-D6-L15},{CODE=YSWB},{TYPE=Overweight type,Standard type},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=Lx20%},{D=6},{L=15},{LINK=WEBxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAXI
最大压缩量
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
DD
d
[mm]
FIX
弹簧常数N/mm
ⁿ/ₐ
AA
a压紧长度
[mm]
CP1
Fmm (30万次 F=Lx20%)
[mm]
N1
负载N(30万次F=Lx20%)
[N]
CP2
Fmm(50万次 F=Lx18%)
[mm]
N2
负载N(50万次F=Lx18%)
[N]
CP3
Fmm (100万次F=Lx16%)
[mm]
N3
负载N(100万次F=Lx16%)
[N]
YSWB-D6-L15
YSWB
超重载荷型·标准型
SWOSC-V
Lx20%
±0.5
3.0
59.0(6.0)
11.6
3.0
177
2.7
159
2.4
142
J-YSWB-D8-L10
J-YSWB
超重载荷型·精密型
SWOSC-V
Lx20%
±0.5
4.0
162(16.5)
7.7
2.0
323
1.8
291
1.6
258
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求