BMG31 - 带座磁铁·树脂固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmg31.prj},{NB=BMG31-D20},{CODE=BMG31},{TYPE=Resin fixed type},{MAT1=steel},{SUR1=Nickel plated},{MAT2=NdFeB},{SUR2=Nickel plated},{MAT3=POM},{COL=True color},{NR=80℃},{CJ=Surface pole N/Instead of magnetic poles S},{D=20},{DD1=4.5},{DD2=8.6},{H=7.2},{N=88.2(9)},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
磁铁座(材质)
ⁿ/ₐ
SUR1
磁铁座(表面处理)
ⁿ/ₐ
MAT2
磁铁(材质)
ⁿ/ₐ
SUR2
磁铁(表面处理)
ⁿ/ₐ
MAT3
树脂环材质
ⁿ/ₐ
COL
树脂环颜色
ⁿ/ₐ
NR
耐热温度
ⁿ/ₐ
CJ
磁极
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
N
吸引力N(kgf)
ⁿ/ₐ
BMG31-D16
BMG31
树脂固定型
钢
镀镍
钕铁硼
镀镍
POM
本色
80℃
磁极表面N,磁极反面S
16
3.5
6.5
5.2
58.8(6)
BMG31-D20
BMG31
树脂固定型
钢
镀镍
钕铁硼
镀镍
POM
本色
80℃
磁极表面N,磁极反面S
20
4.5
8.6
7.2
88.2(9)
BMG31-D25
BMG31
树脂固定型
钢
镀镍
钕铁硼
镀镍
POM
本色
80℃
磁极表面N,磁极反面S
25
5.5
11.0
7.7
186.2(19)
BMG31-D32
BMG31
树脂固定型
钢
镀镍
钕铁硼
镀镍
POM
本色
80℃
磁极表面N,磁极反面S
32
5.5
11.0
7.8
313.6(32)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求