BMF03 04 - 带座磁铁 精密型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmf03_04.prj},{NB=BMF03-D6},{CODE=BMF03},{TYPE=Precision type, flat type},{MAT1=SUM24L},{SUR1=Nickel},{MAT=NdFeB},{SUR=Nickel},{MAT2=brass},{HEA=80℃},{POL=N},{POL1=S},{D=6},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
磁铁座材质
ⁿ/ₐ
SUR1
磁铁座材质
ⁿ/ₐ
MAT
磁铁材质
ⁿ/ₐ
SUR
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
铜环材质
ⁿ/ₐ
HEA
耐热温度
ⁿ/ₐ
POL
表面磁极
ⁿ/ₐ
POL1
反面磁极
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
HH2
h2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
ATT
吸引力 N(kgf)
ⁿ/ₐ
GAU
表面磁通密度高斯 (G)
ⁿ/ₐ
BMF03-D6
BMF03
精密型,平面型
SUM24L
镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80℃
N
S
0,-0.012
6
5
4
3
2
5
2.9(0.3)
680~750
BMF04-D6
BMF04
精密型,凹面型
SUM24L
镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80℃
N
S
0,-0.012
5
5
4
3
0
0
2.9(0.3)
2500~3000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求