BLJ51 - 弹性圆柱销·直杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blj51.prj},{NB=BLJ51-D2.5-L10},{CODE=BLJ51},{TYPE=A},{MAT=Spring Steel},{HRD=45-50HRC},{SUR=Black},{D=2.5},{DMAX=2.75},{DMIN=2.65},{L=10},{LPOOL=10,16,20},{S=0.50},{C=0.3},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DMAX
D max
[mm]
DMIN
D min
[mm]
S
[mm]
BLJ51-D1-L5
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
1.0
1.20
1.10
0.20
BLJ51-D1.2-L5
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
1.2
1.40
1.30
0.25
BLJ51-D1.4-L5
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
1.4
1.60
1.50
0.28
BLJ51-D1.6-L5
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
1.6
1.80
1.70
0.30
BLJ51-D2-L5
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
2.0
2.25
2.15
0.40
BLJ51-D2.5-L10
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
2.5
2.75
2.65
0.50
BLJ51-D3-L10
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
3.0
3.25
3.15
0.60
BLJ51-D4-L10
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
4.0
4.40
4.20
0.80
BLJ51-D5-L10
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
5.0
5.40
5.20
1.00
BLJ51-D6-L10
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
6.0
6.40
6.20
1.20
BLJ51-D8-L16
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
8.0
8.60
8.30
1.60
BLJ51-D10-L16
BLJ51
直杆型
弹簧钢
45-50HRC
发黑
10.0
10.60
10.30
2.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求