TBP01 03 - 挡圈·C型(轴用)·弹簧钢/不锈钢 日标
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp01_03.prj},{NB=TBP01-3},{CODE=TBP01},{TYPE=C Shaft with},{MAT1=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{APP=JIS B 2804-2001},{SPE=3},{SPEPOOL=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56,58,60,65,68,70,80,105},{LINK=WebXXX}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
APP
适用标准
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DGC
d3公差
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TGC
t公差
ⁿ/ₐ
BB
b 约
ⁿ/ₐ
AA
a 约
ⁿ/ₐ
DD0
d0 (最小)
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2GC
d2公差
[mm]
MM
m
[mm]
MMGC
m公差
[mm]
NN
n
[min]
TBP01-3
TBP01
C型(轴用)
弹簧钢
弹簧钢
42-51HRC
发黑
JIS B 2804-2001
2.7
+0.04/-0.15
0.25
+0.025/-0.025
0.5
1.7
0.7
7.0
3
2.85
0/-0.04
0.35
+0.1/2
0.3
TBP02-4
TBP02
C型(轴用)
3Cr13
SUS420J2
34-42HRC
---
JIS B 2804-2001
3.7
+0.04/-0.15
0.40
+0.03/-0.03
0.9
2.2
0.8
9.0
4
3.80
0/-0.04
0.50
+0.1/2
0.3
TBP03-5
TBP03
C型(轴用)
0Cr18Ni9
SUS304
34-42HRC
---
JIS B 2804-2001
4.7
+0.04/-0.15
0.60
+0.04/-0.04
1.1
2.4
0.8
10.5
5
4.80
0/-0.04
0.70
+0.1/2
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求