PKM41 42 - 特别用途柱塞/滑块柱塞
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pkm41_42.prj},{NB=PKM41-H10},{CODE=PKM41},{TYPE=Slide plunger},{LOAD1=Light load},{SUB1=SS400},{SUB2=Electroless nickel plating},{PIN1=S45C},{PIN2=57~63HRC},{PIN3=Electroless nickel plating},{SPR=SWP-B},{H=10},{LOAD2=5.6},{LOAD3=15.7},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOAD1
载荷
ⁿ/ₐ
SUB1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUB2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
PIN1
销材质
ⁿ/ₐ
PIN2
销硬度
ⁿ/ₐ
PIN3
销表面处理
ⁿ/ₐ
SPR
弹簧材质
ⁿ/ₐ
LOAD2
负载min.
[N]
LOAD3
负载max.
[N]
PKM41-H10
PKM41
滑块柱塞
轻载
SS400
无电解镀镍
S45C
57~63HRC
无电解镀镍
SWP-B
5.6
15.7
PKM42-H10
PKM42
滑块柱塞
轻载
SS400
无电解镀镍
聚缩醛
---
---
SWP-B
5.6
15.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求