PAZ01 46 - 调整螺栓·内六角孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/paz01_46.prj},{NB=PAZ32-M6-L15},{CODE=PAZ32},{TYPE=Hexagon socket Hole Type knurled type},{FEM=Coarse Thread},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{M=6},{L=15},{LPOOL=[15:80/5]},{DD=5.5},{T=9},{MXP=6x1.0},{P=1.00},{B=4.6},{D=8.5},{C=0},{A=15},{E=0},{E1=0.0},{E2=8},{V=7.0},{F=15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V
[mm]
F
[mm]
PAZ01-M4-L10
PAZ01
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
5
0
7
2.5
0
2.5
0
PAZ01-M5-L10
PAZ01
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
10
0
8
3.0
0
3.0
0
PAZ01-M6-L15
PAZ01
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
10
0
10
4.0
0
4.0
0
PAZ01-M8-L20
PAZ01
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
15
0
13
5.0
0
5.0
0
PAZ02-M4-L10
PAZ02
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
5
0
7
2.5
0
2.5
0
PAZ02-M5-L10
PAZ02
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
10
0
8
3.0
0
3.0
0
PAZ02-M6-L15
PAZ02
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
10
0
10
4.0
0
4.0
0
PAZ02-M8-L20
PAZ02
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
15
0
13
5.0
0
5.0
0
PAZ06-M4-L10
PAZ06
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
5
0
7
2.5
0
2.5
0
PAZ06-M5-L10
PAZ06
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
10
0
8
3.0
0
3.0
0
PAZ06-M6-L15
PAZ06
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
10
0
10
4.0
0
4.0
0
PAZ06-M8-L20
PAZ06
内六角孔型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
15
0
13
5.0
0
5.0
0
PAZ31-M3-L10
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
2.5
7
3x0.5
3.0
4.5
0
7
0
0.0
5
4.0
10
PAZ31-M4-L10
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
0
7
0
0.0
5
4.0
10
PAZ31-M5-L10
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
0
15
0
0.0
8
7.0
15
PAZ31-M6-L15
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
0
15
0
0.0
8
7.0
15
PAZ31-M8-L20
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
0
15
0
0.0
8
7.0
15
PAZ31-M10-L25
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
9.5
16
10x1.5
7.0
15.5
0
25
0
0.0
10
9.0
20
PAZ31-M12-L25
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
11.5
19
12x1.75
7.0
17.5
0
25
0
0.0
10
9.0
20
PAZ31-M16-L25
PAZ31
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
15.5
19
16x2.0
8.0
21.5
0
25
0
0.0
10
9.0
24
PAZ32-M3-L10
PAZ32
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
2.5
7
3x0.5
3.0
4.5
0
7
0
0.0
5
4.0
10
PAZ32-M4-L10
PAZ32
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
0
7
0
0.0
5
4.0
10
PAZ32-M5-L10
PAZ32
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
0
15
0
0.0
8
7.0
15
PAZ32-M6-L15
PAZ32
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
0
15
0
0.0
8
7.0
15
PAZ32-M8-L20
PAZ32
内六角孔型滚花型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
0
15
0
0.0
8
7.0
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求