YNJ01 25 - 支柱销·平头内螺纹型/平头外螺纹型/平头顶部安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ynj01_25.prj},{NB=YNJ12-D8-L10},{CODE=YNJ12},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness45-50HRC},{SUR=Black Coating},{D=8},{DTOL=+0.1/-0.1},{L=10},{LPOOL=[10.00:55.00/0.01]},{LTOL=+0.05/0},{H=0},{HPOOL=0},{HPOOL2=0},{M=5},{GG=1.4},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{TOP=0},{W=7},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TOP
顶部安装型适用螺栓
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
YNJ01-D6-L10
YNJ01
平头型·内螺纹型
S45C
-
发黑
6
3
0.0
0.0
0
5
8.0
YNJ01-D8-L10
YNJ01
平头型·内螺纹型
S45C
-
发黑
8
5
0.0
0.0
0
7
8.0
YNJ01-D10-L20
YNJ01
平头型·内螺纹型
S45C
-
发黑
10
5
0.0
0.0
0
8
8.0
YNJ01-D12-L20
YNJ01
平头型·内螺纹型
S45C
-
发黑
12
5
0.0
0.0
0
10
10.0
YNJ01-D15-L20
YNJ01
平头型·内螺纹型
S45C
-
发黑
15
8
0.0
0.0
0
13
10.0
YNJ01-D20-L20
YNJ01
平头型·内螺纹型
S45C
-
发黑
20
8
0.0
0.0
0
17
10.0
YNJ02-D6-L10
YNJ02
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC
发黑
6
3
0.0
0.0
0
5
8.0
YNJ02-D8-L10
YNJ02
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC
发黑
8
5
0.0
0.0
0
7
8.0
YNJ02-D10-L20
YNJ02
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC
发黑
10
5
0.0
0.0
0
8
8.0
YNJ02-D12-L20
YNJ02
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC
发黑
12
5
0.0
0.0
0
10
10.0
YNJ02-D15-L20
YNJ02
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC
发黑
15
8
0.0
0.0
0
13
10.0
YNJ02-D20-L20
YNJ02
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC
发黑
20
8
0.0
0.0
0
17
10.0
YNJ03-D6-L10
YNJ03
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC,镀层硬度850HV-
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
3
0.0
0.0
0
5
8.0
YNJ03-D8-L10
YNJ03
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC,镀层硬度850HV-
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
5
0.0
0.0
0
7
8.0
YNJ03-D10-L20
YNJ03
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC,镀层硬度850HV-
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
5
0.0
0.0
0
8
8.0
YNJ03-D12-L20
YNJ03
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC,镀层硬度850HV-
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
5
0.0
0.0
0
10
10.0
YNJ03-D15-L20
YNJ03
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC,镀层硬度850HV-
镀层铬,镀层厚度3~5um
15
8
0.0
0.0
0
13
10.0
YNJ03-D20-L20
YNJ03
平头型·内螺纹型
S45C
淬火硬度45-50HRC,镀层硬度850HV-
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
8
0.0
0.0
0
17
10.0
YNJ05-D6-L10
YNJ05
平头型·内螺纹型
SUS304
-
-
6
3
0.0
0.0
0
5
8.0
YNJ05-D8-L10
YNJ05
平头型·内螺纹型
SUS304
-
-
8
5
0.0
0.0
0
7
8.0
YNJ05-D10-L20
YNJ05
平头型·内螺纹型
SUS304
-
-
10
5
0.0
0.0
0
8
8.0
YNJ05-D12-L20
YNJ05
平头型·内螺纹型
SUS304
-
-
12
5
0.0
0.0
0
10
10.0
YNJ05-D15-L20
YNJ05
平头型·内螺纹型
SUS304
-
-
15
8
0.0
0.0
0
13
10.0
YNJ05-D20-L20
YNJ05
平头型·内螺纹型
SUS304
-
-
20
8
0.0
0.0
0
17
10.0
YNJ08-D6-L10
YNJ08
平头型·内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
6
3
0.0
0.0
0
5
8.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求