YMP01 71 - 高度调整销·台阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ymp01_71.prj},{NB=YMP31-d12-L10},{CODE=YMP31},{TYPE=A-Dm6},{MAT=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{DD=12},{DDTOL=+0.018/+0.007},{L=10},{LPOOL=[10.00:52.00/0.01]},{LTOL=+0.01/0},{D=20.0},{DTOL=+0.1/-0.1},{DPOOL=[20]},{V=15},{VTOL=+0.3/0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
V
[mm]
YMP01-d3-L2
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.012/+0.006
5
YMP01-d4-L2
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.02/+0.012
6
YMP01-d5-L2
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.02/+0.012
8
YMP01-d6-L5
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.02/+0.012
8
YMP01-d8-L5
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.024/+0.015
10
YMP01-d10-L10
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.024/+0.015
12
YMP01-d12-L10
YMP01
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
+0.029/+0.018
15
YMP02-d3-L2
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
3
+0.012/+0.006
5
YMP02-d4-L2
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
4
+0.02/+0.012
6
YMP02-d5-L2
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
5
+0.02/+0.012
8
YMP02-d6-L5
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
6
+0.02/+0.012
8
YMP02-d8-L5
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
8
+0.024/+0.015
10
YMP02-d10-L10
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
10
+0.024/+0.015
12
YMP02-d12-L10
YMP02
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
12
+0.029/+0.018
15
YMP03-d3-L2
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
3
+0.012/+0.006
5
YMP03-d4-L2
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
4
+0.02/+0.012
6
YMP03-d5-L2
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
5
+0.02/+0.012
8
YMP03-d6-L5
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
+0.02/+0.012
8
YMP03-d8-L5
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
+0.024/+0.015
10
YMP03-d10-L10
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
+0.024/+0.015
12
YMP03-d12-L10
YMP03
L尺寸选择型·Dp6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
+0.029/+0.018
15
YMP06-d3-L2
YMP06
L尺寸选择型·Dp6
SUS304
-
-
3
+0.012/+0.006
5
YMP06-d4-L2
YMP06
L尺寸选择型·Dp6
SUS304
-
-
4
+0.02/+0.012
6
YMP06-d5-L2
YMP06
L尺寸选择型·Dp6
SUS304
-
-
5
+0.02/+0.012
8
YMP06-d6-L5
YMP06
L尺寸选择型·Dp6
SUS304
-
-
6
+0.02/+0.012
8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求