YHE41 61 - 直杆锥型定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhe41_61.prj},{NB=YHE43-M-D10-L15-E0.5-A15},{D=10},{MPOOL=5},{V=8},{E1=6},{CODE=YHE43},{TYPE=B},{MAT=SKS3},{HRD=-},{SUR=-},{DTOLPOOL='M','P','G','H'},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[15.0:42.0/0.1]},{EPOOL0=[0.5:10.0/0.1]},{EPOOL=[0.5:$EPOOL1./0.1]},{EPOOL01=[0.5:$E1POOL1./0.1]},{M=M5},{DBTOL=-0.01/-0.03},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{M6POOL2=+0.012/+0.004},{M6POOL3=+0.015/+0.006},{P6POOL1=+0.012/+0.006},{P6POOL2=+0.020/+0.012},{P6POOL3=+0.024/+0.015},{ZZDCPOOL='N/A','N/A','DC','DC'},{ZZDBPOOL='N/A','N/A','DB','DB'},{DTOL=M},{L=15},{E=0.5},{A=15},{ZZDB=N/A},{ZZDC=N/A},{ZZMPGH=N/A},{L1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
YHE41-M-D5-L10-E0.5-A15
YHE41
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
M2
3
YHE41-M-D6-L10-E0.5-A15
YHE41
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
M3
5
YHE41-M-D8-L15-E0.5-A15
YHE41
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
M5
8
YHE41-M-D10-L15-E0.5-A15
YHE41
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
M5
8
YHE42-M-D5-L10-E0.5-A15
YHE42
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
5
M2
3
YHE42-M-D6-L10-E0.5-A15
YHE42
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
6
M3
5
YHE42-M-D8-L15-E0.5-A15
YHE42
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
8
M5
8
YHE42-M-D10-L15-E0.5-A15
YHE42
内螺纹型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
10
M5
8
YHE43-M-D5-L10-E0.5-A15
YHE43
内螺纹型
SKS3
-
-
5
M2
3
YHE43-M-D6-L10-E0.5-A15
YHE43
内螺纹型
SKS3
-
-
6
M3
5
YHE43-M-D8-L15-E0.5-A15
YHE43
内螺纹型
SKS3
-
-
8
M5
8
YHE43-M-D10-L15-E0.5-A15
YHE43
内螺纹型
SKS3
-
-
10
M5
8
YHE51-M-D5-L10-E0.5-A15
YHE51
内螺纹型
SUS304
-
-
5
M2
3
YHE51-M-D6-L10-E0.5-A15
YHE51
内螺纹型
SUS304
-
-
6
M3
5
YHE51-M-D8-L15-E0.5-A15
YHE51
内螺纹型
SUS304
-
-
8
M5
8
YHE51-M-D10-L15-E0.5-A15
YHE51
内螺纹型
SUS304
-
-
10
M5
8
YHE52-M-D5-L10-E0.5-A15
YHE52
内螺纹型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬
5
M2
3
YHE52-M-D6-L10-E0.5-A15
YHE52
内螺纹型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬
6
M3
5
YHE52-M-D8-L15-E0.5-A15
YHE52
内螺纹型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬
8
M5
8
YHE52-M-D10-L15-E0.5-A15
YHE52
内螺纹型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬
10
M5
8
YHE61-M-D5-L10-E0.5-A15
YHE61
内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
5
M2
3
YHE61-M-D6-L10-E0.5-A15
YHE61
内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
6
M3
5
YHE61-M-D8-L15-E0.5-A15
YHE61
内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
8
M5
8
YHE61-M-D10-L15-E0.5-A15
YHE61
内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
10
M5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求