FBM01 56 - 固定环-开口型/切割型/侧安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbm01_56.prj},{NB=FBM26-D6-M},{CODE=FBM26},{TYPE1=Handle lock type},{TYPE2=Cutting type},{TYPE3=Standard handle},{GDHMAT1=0Cr18Ni9},{GDHMAT2=SUS304},{GDHSUR=-},{GDBSBMAT=Zinc alloy},{GDBSBSUR=Epoxy resin coating},{DGLWBMAT=stainless steel},{DGLWBSUR=-},{D=6},{BSYS=M},{B=18},{M=M6},{DD=6.6},{F=1.5},{R=7.5},{W=1.5},{LINK=webxxx},{PPATH=fbm01_56/assem/fbm01_56_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
GDHMAT1
固定环材质(国际)
ⁿ/ₐ
GDHMAT2
固定环材质(相当)
ⁿ/ₐ
GDHSUR
固定环表面处理
ⁿ/ₐ
GDBSBMAT
固定环把手材质
ⁿ/ₐ
GDBSBSUR
固定环把手表面处理
ⁿ/ₐ
DGLWBMAT
固定螺纹部材质
ⁿ/ₐ
DGLWBSUR
固定螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
B
B.
[mm]
H
[mm]
M
M.
[mm]
M1
[mm]
DD
d
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
F
(F)
[mm]
N
(N)
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
(Z)
[mm]
FJBS
附件把手
ⁿ/ₐ
FBM01-D6-M
FBM01
把手锁紧型
开口型
标准把手
45
S45C
发黑
锌合金
环氧树脂涂层
钢
发黑
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM02-D6-M
FBM02
把手锁紧型
开口型
标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌合金
环氧树脂涂层
钢
发黑
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM06-D6-M
FBM06
把手锁紧型
开口型
标准把手
0Cr18Ni9
SUS304
-
锌合金
环氧树脂涂层
不锈钢
-
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM11-D6-M
FBM11
把手锁紧型
开口型
小型把手
45
S45C
发黑
锌压铸件
烤漆
SUM24L
黑色铬酸盐光泽处理
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM12-D6-M
FBM12
把手锁紧型
开口型
小型把手
45
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUM24L
黑色铬酸盐光泽处理
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM16-D6-M
FBM16
把手锁紧型
开口型
小型把手
0Cr18Ni9
SUS304
-
锌压铸件
烤漆
SUS303
-
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM21-D6-M
FBM21
把手锁紧型
切割型
标准把手
45
S45C
发黑
锌合金
环氧树脂涂层
钢
发黑
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM22-D6-M
FBM22
把手锁紧型
切割型
标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌合金
环氧树脂涂层
钢
发黑
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM26-D6-M
FBM26
把手锁紧型
切割型
标准把手
0Cr18Ni9
SUS304
-
锌合金
环氧树脂涂层
不锈钢
-
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM31-D6-M
FBM31
把手锁紧型
切割型
小型把手
45
S45C
发黑
锌压铸件
烤漆
SUM24L
黑色铬酸盐光泽处理
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM32-D6-M
FBM32
把手锁紧型
切割型
小型把手
45
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUM24L
黑色铬酸盐光泽处理
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM36-D6-M
FBM36
把手锁紧型
切割型
小型把手
0Cr18Ni9
SUS304
-
锌压铸件
烤漆
SUS303
-
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM41-D6-M
FBM41
把手锁紧型
侧安装型
标准把手
45
S45C
发黑
锌合金
环氧树脂涂层
钢
发黑
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM42-D6-M
FBM42
把手锁紧型
侧安装型
标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌合金
环氧树脂涂层
钢
发黑
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM46-D6-M
FBM46
把手锁紧型
侧安装型
标准把手
0Cr18Ni9
SUS304
-
锌合金
环氧树脂涂层
不锈钢
-
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM51-D6-M
FBM51
把手锁紧型
侧安装型
小型把手
45
S45C
发黑
锌压铸件
烤漆
SUM24L
黑色铬酸盐光泽处理
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM52-D6-M
FBM52
把手锁紧型
侧安装型
小型把手
45
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUM24L
黑色铬酸盐光泽处理
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
FBM56-D6-M
FBM56
把手锁紧型
侧安装型
小型把手
0Cr18Ni9
SUS304
-
锌压铸件
烤漆
SUS303
-
18
35
M6
M3
6.6
15
8
1.5
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求