GEC01 09 - 底座安装型导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gec01_09_asmtab.prj},{NB=GEC06-D16-H25},{CODE=GEC06},{TYPE=Slit Type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{H=25},{HPOOL=25,30,40},{L=25},{T=12},{L1=16},{E=15},{M=M4 deep 8},{MPOOL=4},{HH1=8},{M1=4},{DD=4.5},{DD1=8},{HH=4.7},{N=2},{L2=14},{P1=0.7},{D2=7},{K1=4},{S2=3},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gec/../gec/assem/gec_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GEC01-D8-H15
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
16
30.8
12
10
11
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC01-D10-H20
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
16
35.8
12
10
11
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC01-D12-H20
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
22
37.8
12
14
13
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC01-D13-H20
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
22
37.8
12
14
13
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC01-D15-H25
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
25
44.8
12
16
15
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC01-D16-H25
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
25
44.8
12
16
15
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC01-D18-H25
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
18
+0.018/0
32
50.8
15
18
18
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEC01-D20-H25
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
32
50.8
15
18
18
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEC01-D25-H30
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
38
57.8
15
24
21
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEC01-D30-H30
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
50
62.8
20
32
24
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEC01-D35-H40
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
50
75.8
20
32
27
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEC01-D40-H40
GEC01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
50
77.8
20
32
29
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEC02-D8-H15
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
16
30.8
12
10
11
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC02-D10-H20
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
16
35.8
12
10
11
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC02-D12-H20
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
22
37.8
12
14
13
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC02-D13-H20
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
22
37.8
12
14
13
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC02-D15-H25
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.018/0
25
44.8
12
16
15
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC02-D16-H25
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
25
44.8
12
16
15
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEC02-D18-H25
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
18
+0.018/0
32
50.8
15
18
18
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEC02-D20-H25
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
32
50.8
15
18
18
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEC02-D25-H30
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
38
57.8
15
24
21
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEC02-D30-H30
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
50
62.8
20
32
24
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEC02-D35-H40
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
50
75.8
20
32
27
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEC02-D40-H40
GEC02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
50
77.8
20
32
29
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEC06-D8-H15
GEC06
开口型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
16
30.8
12
10
11
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求