GCY01 08 - 加厚T形导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gcy01_08_asmtab.prj},{NB=GCY02-D50-H40},{CODE=GCY02},{TYPE=Slit Type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOOL=40,50,60,80},{L=125},{T=50},{T1=25.0},{S=14.8},{W=74.8},{L1=100},{DD=11.0},{E=38},{M=M12 deep 25},{MPOOL=12},{HH1=25.0},{DD2=14},{DD1=20},{HH=13},{N=3},{L2=40},{P1=1.75},{D2=18},{K1=12},{S2=10},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcy/../gcy/assem/gcy_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GCY01-D8-H10
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
48
28
15
7.5
5.8
23.8
36
6.6
11
M6贯通
7
11
7
2
GCY01-D10-H10
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
48
29
15
7.5
5.8
23.8
36
6.6
12
M6贯通
7
11
7
2
GCY01-D12-H10
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
48
31
18
9.0
5.8
23.8
36
6.6
14
M6贯通
7
11
7
2
GCY01-D13-H15
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
48
36
18
9.0
5.8
23.8
36
6.6
14
M6贯通
7
11
7
2
GCY01-D15-H15
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
54
38
20
10.0
5.8
29.8
42
6.6
16
M6贯通
7
11
7
2
GCY01-D16-H15
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
54
38
20
10.0
5.8
29.8
42
6.6
16
M6贯通
7
11
7
2
GCY01-D20-H20
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
67
49
25
12.5
7.8
34.8
50
9.0
19
M8贯通
9
14
9
2
GCY01-D25-H20
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
67
51
30
15.0
7.8
34.8
50
9.0
22
M8贯通
9
14
9
2
GCY01-D30-H25
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
85
58
35
17.5
9.8
44.8
65
6.6
24
M8贯通
9
14
9
3
GCY01-D35-H25
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
85
61
35
17.5
9.8
44.8
65
6.6
27
M8贯通
9
14
9
3
GCY01-D40-H30
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
100
68
40
20.0
9.8
59.8
80
9.0
29
M8深16
9
14
9
3
GCY01-D50-H40
GCY01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
50
+0.025/0
125
91
50
25.0
14.8
74.8
100
11.0
38
M12深25
14
20
13
3
GCY02-D8-H10
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
48
28
15
7.5
5.8
23.8
36
6.6
11
M6贯通
7
11
7
2
GCY02-D10-H10
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
48
29
15
7.5
5.8
23.8
36
6.6
12
M6贯通
7
11
7
2
GCY02-D12-H10
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
48
31
18
9.0
5.8
23.8
36
6.6
14
M6贯通
7
11
7
2
GCY02-D13-H15
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
48
36
18
9.0
5.8
23.8
36
6.6
14
M6贯通
7
11
7
2
GCY02-D15-H15
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.018/0
54
38
20
10.0
5.8
29.8
42
6.6
16
M6贯通
7
11
7
2
GCY02-D16-H15
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
54
38
20
10.0
5.8
29.8
42
6.6
16
M6贯通
7
11
7
2
GCY02-D20-H20
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
67
49
25
12.5
7.8
34.8
50
9.0
19
M8贯通
9
14
9
2
GCY02-D25-H20
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
67
51
30
15.0
7.8
34.8
50
9.0
22
M8贯通
9
14
9
2
GCY02-D30-H25
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
85
58
35
17.5
9.8
44.8
65
6.6
24
M8贯通
9
14
9
3
GCY02-D35-H25
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
85
61
35
17.5
9.8
44.8
65
6.6
27
M8贯通
9
14
9
3
GCY02-D40-H30
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
100
68
40
20.0
9.8
59.8
80
9.0
29
M8深16
9
14
9
3
GCY02-D50-H40
GCY02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
50
+0.025/0
125
91
50
25.0
14.8
74.8
100
11.0
38
M12深25
14
20
13
3
GCY06-D8-H10
GCY06
开口型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
48
28
15
7.5
5.8
23.8
36
6.6
11
M6贯通
7
11
7
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求