GBS01 16 - 开口圆型导向轴支座
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gbs01_16.prj},{NB=GBS06-D16},{CODE=GBS06},{TYPE=jincou biaozhunxing},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{FUJIAN=buxiugang},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{L=22},{L1=0},{H=39},{B=14},{T=6.0},{T1=14.0},{P=28},{DD1=5.5},{DD2=9.3},{X=13.5},{Y=6.8},{M=6},{DD=6.6},{R=6.0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国际
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FUJIAN
附件(1PCS)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
Y(有)
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
GBS01-D8
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
16
0
30
11
20
4.5
7.8
1.2~1.8
9.5
4.8
5
5.5
4.5
GBS01-D10
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
17
0
34
11
22
5.5
9.3
1.2~1.8
10.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS01-D12
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
17
0
36
11
25
5.5
9.3
1.2~1.8
12.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS01-D15
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
17
0
38
11
26
5.5
9.3
1.2~1.8
13.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS01-D16
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
22
0
39
14
28
5.5
9.3
1.2~2.3
13.5
6.8
6
6.6
6.0
GBS01-D20
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
22
0
49
14
35
6.6
10.8
1.2~2.3
16.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS01-D25
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
22
0
54
14
40
6.6
10.8
1.2~2.3
19.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS01-D30
GBS01
紧凑型标准型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
24
0
59
14
45
6.6
10.8
1.2~2.3
22.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS02-D8
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
16
0
30
11
20
4.5
7.8
1.2~1.8
9.5
4.8
5
5.5
4.5
GBS02-D10
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
17
0
34
11
22
5.5
9.3
1.2~1.8
10.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS02-D12
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
17
0
36
11
25
5.5
9.3
1.2~1.8
12.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS02-D15
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
17
0
38
11
26
5.5
9.3
1.2~1.8
13.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS02-D16
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
22
0
39
14
28
5.5
9.3
1.2~2.3
13.5
6.8
6
6.6
6.0
GBS02-D20
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
22
0
49
14
35
6.6
10.8
1.2~2.3
16.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS02-D25
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
22
0
54
14
40
6.6
10.8
1.2~2.3
19.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS02-D30
GBS02
紧凑型标准型
45
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
24
0
59
14
45
6.6
10.8
1.2~2.3
22.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS06-D8
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
8
+0.015/0
16
0
30
11
20
4.5
7.8
1.2~1.8
9.5
4.8
5
5.5
4.5
GBS06-D10
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
10
+0.015/0
17
0
34
11
22
5.5
9.3
1.2~1.8
10.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS06-D12
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
12
+0.018/0
17
0
36
11
25
5.5
9.3
1.2~1.8
12.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS06-D15
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
15
+0.018/0
17
0
38
11
26
5.5
9.3
1.2~1.8
13.0
5.8
5
5.5
4.5
GBS06-D16
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
16
+0.018/0
22
0
39
14
28
5.5
9.3
1.2~2.3
13.5
6.8
6
6.6
6.0
GBS06-D20
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
20
+0.021/0
22
0
49
14
35
6.6
10.8
1.2~2.3
16.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS06-D25
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
25
+0.021/0
22
0
54
14
40
6.6
10.8
1.2~2.3
19.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS06-D30
GBS06
紧凑型标准型
OCr18Ni9
SUS304
-
不锈钢
30
+0.021/0
24
0
59
14
45
6.6
10.8
1.2~2.3
22.0
7.8
6
6.6
6.0
GBS11-D12
GBS11
紧凑型长导向型
45
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
0
25
36
11
25
5.5
9.3
1.2~1.8
12.0
5.8
5
5.5
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求