RDM21 61 - 支柱固定夹·异径旋转型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdm21_61_asmtab.prj},{NB=RDM22-D20-V25},{CODE=RDM22},{TYPE=yijing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA2=M4X20/M5X20 1ge},{ATTA3=TAY22},{ATTA4=M5X10 2ge},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{V=25},{VTOL=+0.021/0},{D2=10},{D2TOL=-0.005/-0.014},{D2TOL2=+0.015/0},{A=81.5},{B1=25},{B2=30},{P=41},{P1=15},{P2=26},{L1=10},{L2=10.3},{E1=18.5},{E2=22.0},{H=5},{J1=13.0},{J2=16},{M1=4},{M1POOL=M4},{M2=5},{M2POOL=M5},{N=5},{NPOOL=M5},{DD1=4.5},{DD2=5.5},{FF1=7.5},{FF2=9.0},{HH1=5},{HH2=5.5},{C1=0.5},{C2=0.5},{P3=0.7},{L3=20},{D1=7.0},{K2=4},{S=3.0},{P4=0.8},{L4=20},{D3=8.5},{K3=5},{S1=4},{L5=10},{S2=2.5},{HH3=2.0},{DD4=2.5},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=rdm11/assem/rdm11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
ATTA3
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VTOL
V公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2TOL
D2公差
ⁿ/ₐ
D2TOL2
D2公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
M2POOL
M2
ⁿ/ₐ
NPOOL
N
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
RDM21-D8-V10
RDM21
异径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
46.5
12
13
21
7
14
6
6.3
11.5
14.0
3
7.0
9
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM21-D8-V12
RDM21
异径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
49.0
12
15
22
7
15
6
6.3
11.5
15.5
3
7.0
10
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM21-D10-V12
RDM21
异径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
53.5
13
15
24
9
15
6
6.3
14.0
15.5
3
9.0
10
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM21-D15-V20
RDM21
异径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
70.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.0
18.5
5
10.5
13
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM21-D15-V25
RDM21
异径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.0
22.0
5
10.5
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM21-D20-V25
RDM21
异径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
81.5
25
30
41
15
26
10
10.3
18.5
22.0
5
13.0
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM22-D8-V10
RDM22
异径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
46.5
12
13
21
7
14
6
6.3
11.5
14.0
3
7.0
9
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM22-D8-V12
RDM22
异径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
49.0
12
15
22
7
15
6
6.3
11.5
15.5
3
7.0
10
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM22-D10-V12
RDM22
异径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
53.5
13
15
24
9
15
6
6.3
14.0
15.5
3
9.0
10
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM22-D15-V20
RDM22
异径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
70.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.0
18.5
5
10.5
13
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM22-D15-V25
RDM22
异径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.0
22.0
5
10.5
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM22-D20-V25
RDM22
异径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
81.5
25
30
41
15
26
10
10.3
18.5
22.0
5
13.0
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM41-D8-V10
RDM41
异径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
46.5
12
13
21
7
14
6
6.3
11.5
14.0
3
7.0
9
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM41-D8-V12
RDM41
异径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
49.0
12
15
22
7
15
6
6.3
11.5
15.5
3
7.0
10
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM41-D10-V12
RDM41
异径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
53.5
13
15
24
9
15
6
6.3
14.0
15.5
3
9.0
10
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM41-D15-V20
RDM41
异径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
70.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.0
18.5
5
10.5
13
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM41-D15-V25
RDM41
异径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.0
22.0
5
10.5
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM41-D20-V25
RDM41
异径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
81.5
25
30
41
15
26
10
10.3
18.5
22.0
5
13.0
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM61-D8-V10
RDM61
异径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
46.5
12
13
21
7
14
6
6.3
11.5
14.0
3
7.0
9
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM61-D8-V12
RDM61
异径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
49.0
12
15
22
7
15
6
6.3
11.5
15.5
3
7.0
10
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
0.5
0.5
RDM61-D10-V12
RDM61
异径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
53.5
13
15
24
9
15
6
6.3
14.0
15.5
3
9.0
10
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM61-D15-V20
RDM61
异径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
70.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.0
18.5
5
10.5
13
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
0.5
0.5
RDM61-D15-V25
RDM61
异径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.0
22.0
5
10.5
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
RDM61-D20-V25
RDM61
异径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
81.5
25
30
41
15
26
10
10.3
18.5
22.0
5
13.0
16
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
0.5
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求