RDE01 51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rde01_51.prj},{NB=RDE41-D6},{CODE=RDE41},{TYPE=standard type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,15,16,20,25,30,35},{S=2},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
RDE01-D6
RDE01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE02-D6
RDE02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE21-D6
RDE21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE22-D6
RDE22
标准型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE41-D6
RDE41
标准型
SUS304
-
TAC21
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE11-D6
RDE11
反向型
SS400
发黑
TAC01
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE12-D6
RDE12
反向型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE31-D6
RDE31
反向型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE32-D6
RDE32
反向型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE51-D6
RDE51
反向型
SUS304
-
TAC21
M4X10 2个
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求