SHC01 37 - 导向轴·一端台阶内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shc01_37.prj},{NB=SHC07-D16-L20-E2-P6-M3-S0},{CODE=SHC07},{TYPE=ydtjnlwbs},{ACC=Ordinary Level},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=0.6,HRC54},{SUR=3-5},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{E=2},{P=6},{M=3},{S=0},{SPOOL=[0:$S1POOL./1]},{W=14},{V=10},{R=0.3},{C=0.5},{MPOOL=3,4,5,6,8,10},{PPOOL=[$P1POOL.:14/1]},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{LPOOL=[$L1.:1200/$LMIN.]},{ZZLC=0},{ZZECED=0},{EC=0},{K=0},{ED=0},{T=0},{ZZJDJE=0},{JD=0},{J=0},{JE=0},{X=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SHC01-D8-L20-E2-P6-M3-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
-0.005/-0.014
7
8
0.3
0.5
SHC01-D10-L20-E2-P6-M3-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
-0.005/-0.014
8
8
0.3
0.5
SHC01-D12-L20-E2-P6-M3-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
10
10
0.3
0.5
SHC01-D13-L20-E2-P6-M3-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
-0.006/-0.017
11
10
0.3
0.5
SHC01-D15-L20-E2-P6-M3-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
-0.006/-0.017
13
10
0.3
0.5
SHC01-D16-L20-E2-P6-M3-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
14
10
0.3
0.5
SHC01-D18-L20-E2-P8-M4-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
-0.006/-0.017
16
10
0.3
0.5
SHC01-D20-L20-E2-P8-M4-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
17
10
0.3
1.0
SHC01-D25-L20-E2-P8-M4-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
25
-0.007/-0.020
22
10
0.3
1.0
SHC01-D30-L20-E2-P9-M5-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
27
15
0.3
1.0
SHC01-D35-L20-E2-P9-M5-S0
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
35
-0.009/-0.025
30
15
0.5
1.0
SHC01-D40-L20-E2-P11-M6-S...
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
40
-0.009/-0.025
36
20
0.5
1.0
SHC01-D50-L20-E2-P11-M6-S...
SHC01
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
50
-0.009/-0.025
41
20
0.5
1.0
SHC02-D8-L20-E2-P6-M3-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
7
8
0.3
0.5
SHC02-D10-L20-E2-P6-M3-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
8
8
0.3
0.5
SHC02-D12-L20-E2-P6-M3-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
10
10
0.3
0.5
SHC02-D13-L20-E2-P6-M3-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
-0.006/-0.017
11
10
0.3
0.5
SHC02-D15-L20-E2-P6-M3-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
-0.006/-0.017
13
10
0.3
0.5
SHC02-D16-L20-E2-P6-M3-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
14
10
0.3
0.5
SHC02-D18-L20-E2-P8-M4-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
18
-0.006/-0.017
16
10
0.3
0.5
SHC02-D20-L20-E2-P8-M4-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
17
10
0.3
1.0
SHC02-D25-L20-E2-P8-M4-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
25
-0.007/-0.020
22
10
0.3
1.0
SHC02-D30-L20-E2-P9-M5-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.007/-0.020
27
15
0.3
1.0
SHC02-D35-L20-E2-P9-M5-S0
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
35
-0.009/-0.025
30
15
0.5
1.0
SHC02-D40-L20-E2-P11-M6-S...
SHC02
一端台阶内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
40
-0.009/-0.025
36
20
0.5
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求